이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 4,274,420

일반적인 사양  

일반적인 사양

53210A RF Counter, 350 MHz, 10 digit/s, LAN, USB,GPIB

  • 53210A-202 Channel 2 input - front Type-N
  • 53210A-115 Add Channel 2 - 15 GHz CW
  • 53210A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

53210A-115
Add Channel 2 - 15 GHz CW 

Add Channel 2 - 15 GHz CW

53210A-115
53210A-115에는 15GHz 제2채널(옵션 115)이 추가되었습니다.
53210A-010 Ultra High-stability OCXO Timebase
53210A-106
Add Channel 2 - 6 GHz CW 

Add Channel 2 - 6 GHz CW

53210A-106
53210A-106에는 6GHz 제2채널(옵션 106)이 추가되었습니다.
53210A-201 Add rear panel parallel input for Ch 1
53210A-202 Channel 2 input - front Type-N
53210A-203 Move Channel 2 input to rear panel - SMA
53210A-300 Internal lithium ion battery/charger for unstable AC power or timebase stability
53210A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
53210A-ABA English Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
53210A-ABJ Japanese Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
53210A-PLG Continental European power cord - Only For EU DISTR W MULT PWR Cord Standards

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 제품 및 솔루션

  • 53210A 350 MHz RF Frequency Counter 53210A 350MHz RF 주파수 카운터, 10디지트/초 

    53210A 350MHz RF 주파수 카운터, 10디지트/초

    53210A 단일 채널 350MHz RF 주파수 카운터는 단순화된 사용자 인터페이스로 빠르고 정밀한 주파수 측정을 제공하도록 최적화되었습니다. 6GHz 또는 15GHz 측정을 위해 RF 채널 옵션을 추가할 수 있습니다.

  • 53220A 350 MHz Universal Frequency Counter/Timer 53220A 350 MHz 범용 주파수 카운터/타이머, 12디지트/초, 100ps 

    53220A 350 MHz 범용 주파수 카운터/타이머, 12디지트/초, 100ps

    53220A 350 MHz 범용 주파수 카운터/타이머는 주파수, 주파수 비율, 시간 간격 및 펄스폭 측정을 수행할 수 있는 2채널 주파수 카운터입니다.

  • 53230A 350 MHz Universal Frequency Counter/Timer 53230A 350MHz 범용 주파수 카운터/타이머, 12디지트/초 

    53230A 350MHz 범용 주파수 카운터/타이머, 12디지트/초

    53200 시리즈에서 최고의 성능 모델로서 53230A는 기본 변조 도메인 분석을 위해 연속/Gap-free 측정뿐만 아니라 주파수 및 시간 간격 측정도 수행할 수 있는 2채널 주파수 카운터입니다.

  • No image available 주파수 카운터 제품 

    주파수 카운터 제품

    RF, 범용 및 마이크로웨이브 주파수 카운터 제품, 시간-디지털 컨버터