이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

53220A-106
Add Channel 3 - 6 GHz CW 

Add Channel 3 - 6 GHz CW

53220A-106
53220A-106에는 6GHz 제3채널(옵션 106)이 추가되었습니다.
53220A-010 Ultra High-stability OCXO Timebase
53220A-115
Add Channel 3 - 15 GHz CW 

Add Channel 3 - 15 GHz CW

53220A-115
53220A-115에는 15GHz 제3채널(옵션 115)이 추가되었습니다.
53220A-201 Add rear panel parallel inputs for Ch 1 and Ch 2
53220A-202 Channel 3 input - front Type-N
53220A-203 Move Channel 3 input to rear panel - SMA
53220A-300 Internal lithium ion battery/charger for unstable AC power or timebase stability
53220A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
53220A-ABA English Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
53220A-ABJ Japanese Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
53220A-PLG Continental European power cord - Only For EU DISTR W MULT PWR Cord Standards

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 제품 및 솔루션

  • 53230A 350 MHz Universal Frequency Counter/Timer 53230A 350MHz 범용 주파수 카운터/타이머, 12디지트/초 

    53230A 350MHz 범용 주파수 카운터/타이머, 12디지트/초

    53200 시리즈에서 최고의 성능 모델로서 53230A는 기본 변조 도메인 분석을 위해 연속/Gap-free 측정뿐만 아니라 주파수 및 시간 간격 측정도 수행할 수 있는 2채널 주파수 카운터입니다.