이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

M9045A PCIe ExpressCard 어댑터

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

관련 소프트웨어 제품

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent IO Libraries Suite 

    IO Libraries Suite

    • 계측기와 PC 간 연결 용이
    • GPIB, RS-232, LAN, PXI, AXIe 및 USB 인터페이스를 사용하는 대부분의 계측기와 호환
    • 다양한 어플리케이션 개발 환경의 계측기 통신 지원

관련 제품 및 솔루션

  • M9047A PCIe Desktop Adaptor M9047A PCIe 데스크탑 어댑터 [단종] 

    M9047A PCIe 데스크탑 어댑터 [단종]

    M9047A는 AXIe 섀시 또는 PXIe 시스템 인터페이스를 데스크탑/랙 장착형 컴퓨터에 연결하는 경우에 사용됩니다. M9047A는 M9021A 케이블 인터페이스를 사용하는 M9502A/M9505A AXIe 섀시 또는 M9018A PXIe 섀시를 데스크탑/랙 장착형 컴퓨터에 연결하는 경우에 사용됩니다.

  • M9048A PCIe Desktop Adaptor M9048A PCIe Desktop Adapter 

    M9048A PCIe Desktop Adapter

    The M9048A is a PCIe interface card for computers with x8 and x16 PCIe expansion slots. It can connect the M9018A, M9502A, and M9505A chassis to external computers

  • M9021A PCIe Cable Interface M9021A PCIe 케이블 인터페이스 

    M9021A PCIe 케이블 인터페이스

    M9021A는 M9018A PXIe 섀시와 사용되며 외부 시스템 컨트롤러에 대한 Gen 2 x8 PCIe 케이블 링크를 제공합니다.

  • M9505A AXIe 5 slot Chassis M9505A AXIe 5-Slot Chassis 

    M9505A AXIe 5-Slot Chassis

    M9505A 5-slot AXIe chassis with embedded system module and Gen 2, x8 link to external controller.

  • M9502A AXIe 2 slot chassis M9502A AXIe 2-Slot Chassis 

    M9502A AXIe 2-Slot Chassis

    M9502A 2-slot AXIe chassis for transportable applications. Includes embedded system module and Gen 2, x8 link to external controller.