이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

M9187A PXI Digital IO: 32 inputs, 32 outputs, 0.3V to 50V

판매자:

시작가격 ₩ 2,170,109

일반적인 사양  

일반적인 사양

M9187A PXI Digital IO: 32-ch, 0.3 to 50V

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • M9187A-CD1 Software and Product Information on CD

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

Y1181A PXI Connector Block: 78 Pin, Shielded, Female DSub
Y1187A PXI Connector Cable: 78 Pin, Male to Female, 1Meter
Y1188A PXI Connector Cable: 78 Pin, Male to Female, 2Meter

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

R-51B-001-5C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 소프트웨어 제품

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent IO Libraries Suite 

    IO Libraries Suite

    • 계측기와 PC 간 연결 용이
    • GPIB, RS-232, LAN, PXI, AXIe 및 USB 인터페이스를 사용하는 대부분의 계측기와 호환
    • 다양한 어플리케이션 개발 환경의 계측기 통신 지원

관련 제품 및 솔루션

  • 애질런트 34980A 모듈 사진 34950A 메모리와 카운터가 장착된 34980A용 64비트 디지털 I/O 

    34950A 메모리와 카운터가 장착된 34980A용 64비트 디지털 I/O

    패턴 시뮬레이션과 캡처를 위해 메모리가 장착된 64비트 양방향 라인

  • 애질런트 34980A 제품사진 34980A 다기능 스위치/측정 장비 

    34980A 다기능 스위치/측정 장비

    표준 PC I/O와 그래픽 웹 인터페이스가 있는 34980A 8슬롯 모듈식 매인프레임

  • M9135A M9135A PXI SPST 전원 릴레이: 20채널, 5A, 300W 

    M9135A PXI SPST 전원 릴레이: 20채널, 5A, 300W

    5A, 300W/전기자 스위치로 구성된 20채널 SPST 고전력 스위치

  • M9131A M9131A PXI SPDT 스위치: 64채널, 100 Vrms / 1A, 리드 릴레이 

    M9131A PXI SPDT 스위치: 64채널, 100 Vrms / 1A, 리드 릴레이

    내구성이 우수한 고속의 수명이 긴 리드 릴레이로 구성된 64채널 SPDT 범용 스위치입니다.

  • M9133A M9133A PXI SPST 스위치: 100채널, 100Vrms/1A, 리드 릴레이 

    M9133A PXI SPST 스위치: 100채널, 100Vrms/1A, 리드 릴레이

    고속의 수명이 긴 리드 릴레이로 구성된 고밀도 100채널 SPST 범용 스위치입니다.

  • M9132A M9132A PXI SPST 스위치: 50채널, 100Vrms/1A, 리드 릴레이 

    M9132A PXI SPST 스위치: 50채널, 100Vrms/1A, 리드 릴레이

    고속의 수명이 긴 리드 릴레이로 구성된 50채널 SPST 범용 스위치입니다.

  • M9130A M9130A PXI SPDT 스위치: 26채널, 2A, 전기자 릴레이 

    M9130A PXI SPDT 스위치: 26채널, 2A, 전기자 릴레이

    내구성이 우수한 전기자 스위치로 구성된 26채널 SPDT 범용 스위치입니다.

  • M9021A PCIe Cable Interface M9021A PCIe 케이블 인터페이스 

    M9021A PCIe 케이블 인터페이스

    M9021A는 M9018A PXIe 섀시와 사용되며 외부 시스템 컨트롤러에 대한 Gen 2 x8 PCIe 케이블 링크를 제공합니다.

관련 산업 및 기술