이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 837,785

일반적인 사양  

일반적인 사양

M9021A PCIe Cable Interface: Gen 2, x8

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

어플리케이션

  • M9018A PXIe 섀시를 제어하기 위해 외부 컴퓨터를 사용하는 어플리케이션

기능

  • M9018A PXIe 섀시에 사용 가능한 1슬롯 3U 모듈
  • PXIe 백플레인에 대한 단일 x8 링크
  • 표준 PCIe 케이블 및 외부 컴퓨터와 사용 가능한 표준 x8 케이블 이용 PCIe 커넥터

성능 특성

  • Gen 2 PCIe x8 링크는 외부 컨트롤러에서 PXIe 백플레인까지 최대 4GB/s의 데이터율을 제공함
  • 테스트 시스템 소프트웨어 어플리케이션에 완전 투명

내용

M9021A는 M9018A 섀시용으로 설계되었으며 M9018A에 내장된 고유 기능을 활용합니다. M9021A는 다른 PXIe 섀시에 있는 PXIe 시스템 슬롯과는 호환되지 않으며, PXIe 섀시에 설치되고 표준 PCIe 케이블을 통해 외부 호스트 컴퓨터에 연결된 후에는 둘 간에 매우 높은 대역폭 시리얼 링크를 제공합니다. 이 링크는 컴퓨터 어플리케이션에 투명하며 PXI와 PXIe 모듈을 직접 제어할 수 있습니다.

M9021A는 x8 PCIe 링크를 포함하고 최신 Gen2 PCIe 성능을 제공하므로 최대 4GB/s의 데이터율을 기대할 수 있습니다. 속도는 대부분의 PXIe 임베디드 컴퓨터와 비슷하거나 빠르므로, 훨씬 저렴한 데스크탑 또는 랙 장착형 컴퓨터를 사용해 고성능 시스템을 구축할 수 있습니다.

최상의 성능을 보장하기 위해 M9021A는 키사이트 M9048A와 같은 Gen 2 x8 호스트 PC 카드와 쌍이 되어야 합니다. 키사이트 Y1202A와 같은 Gen 2 속도에서 작동할 수 있는지 테스트를 거친 x8 PCIe 케이블도 사용해야 합니다. 랩탑 컴퓨터를 이용한 제어를 위해 M9021A를 M9045A와 같은 ExpressCard 어댑터에 연결할 수 있습니다. 그러나 데이터 대역폭은 이 경우 x1 Gen 1 속도로 제한됩니다(최대 250MB/s).