이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 2,743,163

일반적인 사양  

일반적인 사양

M9103A PXI High Density Multiplexer: 99-ch, 2-wire, 100VDC/1A, EM Relays

  • M9100A-CD1 Software and Product Information on CD
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year
  • Y1182A PXI Connector Block: 200 Pin, Shielded, Male

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

Y1182A PXI Connector Block: 200 Pin, Shielded, Male
Y1189A PXI Connector Cable: 200 Pin, Male to Female, 1Meter
Y1190A PXI Connector Cable: 200 Pin, Male to Female, 2Meter

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 소프트웨어 제품

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent IO Libraries Suite 

    IO Libraries Suite

    • 계측기와 PC 간 연결 용이
    • GPIB, RS-232, LAN, PXI, AXIe 및 USB 인터페이스를 사용하는 대부분의 계측기와 호환
    • 다양한 어플리케이션 개발 환경의 계측기 통신 지원

관련 제품 및 솔루션

  • 애질런트 34980A 모듈사진 34921A 34980A용 40채널 전기자 멀티플렉서 

    34921A 34980A용 40채널 전기자 멀티플렉서

    열전쌍 참조 접점이 내장되고 4개의 전류 채널이 내부 DMM으로 직접 연결되는 최대 300V, 1A의 고밀도 다기능 스위칭

  • 애질런트 34980A 모듈 사진 34925A 34980A용 40/80채널 광 절연 FET 멀티플렉서 

    34925A 34980A용 40/80채널 광 절연 FET 멀티플렉서

    이 고속 1 또는 2와이어 멀티플렉서는 최대 +/-80V, 50mA를 초당 1000채널 이상의 스캔 속도에서 내부 DMM으로 스위칭할 수 있습니다.

  • 애질런트 34980A 모듈사진 34923A 34980A용 40/80채널 리드 멀티플렉서 

    34923A 34980A용 40/80채널 리드 멀티플렉서

    이 고속 1 또는 2와이어 멀티플렉서는 최대 150V, 0.5A를 초당 500채널의 스캔 속도에서 내부 DMM으로 스위칭할 수 있습니다.

  • 애질런트 34980A 모듈 사진 34924A 34980A용 70채널 리드 멀티플렉서 

    34924A 34980A용 70채널 리드 멀티플렉서

    이 고밀도, 고속 멀티플렉서는 최대 150V, 0.5A를 초당 500채널의 스캔 속도에서 내부 DMM으로 스위칭할 수 있습니다.

  • 애질런트 34980A 모듈사진 34922A 34980A용 70채널 전기자 멀티플렉서 

    34922A 34980A용 70채널 전기자 멀티플렉서

    초당 100채널의 스캔 속도로 내부 DMM으로 연결되는 최대 300V, 1A의 고밀도 다기능 스위칭

  • 애질런트 34980A 제품사진 34980A 다기능 스위치/측정 장비 

    34980A 다기능 스위치/측정 장비

    표준 PC I/O와 그래픽 웹 인터페이스가 있는 34980A 8슬롯 모듈식 매인프레임

  • M9021A PCIe Cable Interface M9021A PCIe 케이블 인터페이스 

    M9021A PCIe 케이블 인터페이스

    M9021A는 M9018A PXIe 섀시와 사용되며 외부 시스템 컨트롤러에 대한 Gen 2 x8 PCIe 케이블 링크를 제공합니다.

  • M9101A M9101A PXI 고밀도 멀티플렉서: 64채널, 2와이어, 100Vrms/1A, 리드 릴레이 

    M9101A PXI 고밀도 멀티플렉서: 64채널, 2와이어, 100Vrms/1A, 리드 릴레이

    많은 다양한 채널의 고속 신호를 단일 포인트로 라우팅하기 위한 500usec 스위치를 제공하는 64채널, 2와이어 멀티플렉서입니다.

  • M9102A M9102A PXI 고밀도 멀티플렉서: 128채널, 1와이어, 100Vrms/1A, 리드 릴레이 

    M9102A PXI 고밀도 멀티플렉서: 128채널, 1와이어, 100Vrms/1A, 리드 릴레이

    많은 다양한 채널의 고속 신호를 단일 포인트로 라우팅하기 위한 500usec 스위치를 제공하는 고밀도 128채널 멀티플렉서입니다.

  • M9120A M9120A PXI 매트릭스 스위치: 4x32, 2와이어, 100Vrms/2A, 전기자 릴레이 

    M9120A PXI 매트릭스 스위치: 4x32, 2와이어, 100Vrms/2A, 전기자 릴레이

    3ms 스위치로 구성된 2와이어 182 풀 크로스포인트 단일 인스턴스에서 다중 포인트를 연결합니다.

  • M9122A M9122A PXI 매트릭스 스위치: 8x32, 1와이어, 100Vrms/2A, 전기자 릴레이 

    M9122A PXI 매트릭스 스위치: 8x32, 1와이어, 100Vrms/2A, 전기자 릴레이

    3ms 스위치로 구성된 1와이어 256 풀 크로스포인트 스위치 매트릭스로 단일 인스턴스에서 다중 포인트를 연결합니다.

  • M9121A M9121A PXI 고밀도 매트릭스 스위치: 4x64, 2와이어, 100Vrms/0.5A, 리드 릴레이 

    M9121A PXI 고밀도 매트릭스 스위치: 4x64, 2와이어, 100Vrms/0.5A, 리드 릴레이

    1msec 스위치로 구성된 2와이어 256 풀 크로스포인트 스위치 매트릭스로 단일 인스턴스에서 다중 포인트를 연결합니다.

  • M9128A M9128A PXI RF Matrix Switch: 300 MHz, 8x12, 50 Ω 

    M9128A PXI RF Matrix Switch: 300 MHz, 8x12, 50 Ω

    Route multiple signals up to 300 MHz in a single instance, allowing any combination of channel closures.

관련 산업 및 기술