이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

M9121A PXI 고밀도 매트릭스 스위치: 4x64, 2와이어, 100Vrms/0.5A, 리드 릴레이

판매자:

시작가격 ₩ 8,177,361

일반적인 사양  

일반적인 사양

M9121A PXI High Density Matrix Switch: 4x64, 2-wire, 100VDC/0.5A, Reed Relays

  • M9100A-CD1 Software and Product Information on CD
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year
  • Y1182A PXI Connector Block: 200 Pin, Shielded, Male

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

Y1182A PXI Connector Block: 200 Pin, Shielded, Male
Y1189A PXI Connector Cable: 200 Pin, Male to Female, 1Meter
Y1190A PXI Connector Cable: 200 Pin, Male to Female, 2Meter

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 소프트웨어 제품

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent IO Libraries Suite 

    IO Libraries Suite

    • 계측기와 PC 간 연결 용이
    • GPIB, RS-232, LAN, PXI, AXIe 및 USB 인터페이스를 사용하는 대부분의 계측기와 호환
    • 다양한 어플리케이션 개발 환경의 계측기 통신 지원

관련 제품 및 솔루션

  • 34934A Quad 4x32 Reed Matrix for 34980A 34934A Quad 4x32 Reed Matrix for 34980A 

    34934A Quad 4x32 Reed Matrix for 34980A

    • 1-wire reed relay cross point configurations: 4x128, 8x64, 16x32
    • 2-wire reed relay cross point configurations: 4x64 or 8x32
    • 100V, 0.5A switch/carry current
    • Row expansion and row disconnect for creating larger matrices
    • Row protection bypass switch for low level measurements

  • 애질런트 34980A 모듈사진 34931A 34980A용 이중 4x8 전기자(Armature) 매트릭스 

    34931A 34980A용 이중 4x8 전기자(Armature) 매트릭스

    64개의 2와이어 교차점을 이중 4x8, 8x8 또는 4x16 구성으로 연결

  • 애질런트 34980A 모듈 사진 34933A 34980A용 이중/4중 4x8 리드 멀티플렉서 

    34933A 34980A용 이중/4중 4x8 리드 멀티플렉서

    고속 리드 릴레이로 64개의 2와이어 또는 128개의 1와이어 크로스 포인트를 연결하십시오.

  • 애질런트 34980A 모듈사진 34932A 34980A용 이중 4x16 전기자 매트릭스 

    34932A 34980A용 이중 4x16 전기자 매트릭스

    128개의 2와이어 교차점을 이중 4x16, 8x16 또는 4x32 구성으로 연결

  • 애질런트 34980A 제품사진 34980A 다기능 스위치/측정 장비 

    34980A 다기능 스위치/측정 장비

    표준 PC I/O와 그래픽 웹 인터페이스가 있는 34980A 8슬롯 모듈식 매인프레임

  • M9021A PCIe Cable Interface M9021A PCIe 케이블 인터페이스 

    M9021A PCIe 케이블 인터페이스

    M9021A는 M9018A PXIe 섀시와 사용되며 외부 시스템 컨트롤러에 대한 Gen 2 x8 PCIe 케이블 링크를 제공합니다.

  • M9103A M9103A PXI 고밀도 멀티플렉서: 99채널, 2와이어, 100Vrms/1A, 전기자 릴레이 

    M9103A PXI 고밀도 멀티플렉서: 99채널, 2와이어, 100Vrms/1A, 전기자 릴레이

    많은 고전력 채널을 단일 포인트로 라우팅하기 위한 4.5msec 스위치를 제공하는 고밀도 99채널, 2와이어 멀티플렉서입니다.

  • M9101A M9101A PXI 고밀도 멀티플렉서: 64채널, 2와이어, 100Vrms/1A, 리드 릴레이 

    M9101A PXI 고밀도 멀티플렉서: 64채널, 2와이어, 100Vrms/1A, 리드 릴레이

    많은 다양한 채널의 고속 신호를 단일 포인트로 라우팅하기 위한 500usec 스위치를 제공하는 64채널, 2와이어 멀티플렉서입니다.

  • M9102A M9102A PXI 고밀도 멀티플렉서: 128채널, 1와이어, 100Vrms/1A, 리드 릴레이 

    M9102A PXI 고밀도 멀티플렉서: 128채널, 1와이어, 100Vrms/1A, 리드 릴레이

    많은 다양한 채널의 고속 신호를 단일 포인트로 라우팅하기 위한 500usec 스위치를 제공하는 고밀도 128채널 멀티플렉서입니다.

  • M9122A M9122A PXI 매트릭스 스위치: 8x32, 1와이어, 100Vrms/2A, 전기자 릴레이 

    M9122A PXI 매트릭스 스위치: 8x32, 1와이어, 100Vrms/2A, 전기자 릴레이

    3ms 스위치로 구성된 1와이어 256 풀 크로스포인트 스위치 매트릭스로 단일 인스턴스에서 다중 포인트를 연결합니다.

  • M9121A M9121A PXI 고밀도 매트릭스 스위치: 4x64, 2와이어, 100Vrms/0.5A, 리드 릴레이 

    M9121A PXI 고밀도 매트릭스 스위치: 4x64, 2와이어, 100Vrms/0.5A, 리드 릴레이

    1msec 스위치로 구성된 2와이어 256 풀 크로스포인트 스위치 매트릭스로 단일 인스턴스에서 다중 포인트를 연결합니다.

  • M9128A M9128A PXI RF Matrix Switch: 300 MHz, 8x12, 50 Ω 

    M9128A PXI RF Matrix Switch: 300 MHz, 8x12, 50 Ω

    Route multiple signals up to 300 MHz in a single instance, allowing any combination of channel closures.