이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 3,780,957

일반적인 사양  

일반적인 사양

M9149A PXI High Density RF Multiplexer: 3GHz, 1x16, 50 ohm

  • M9100A-CD1 Software and Product Information on CD
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 소프트웨어 제품

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent IO Libraries Suite 

    IO Libraries Suite

    • 계측기와 PC 간 연결 용이
    • GPIB, RS-232, LAN, PXI, AXIe 및 USB 인터페이스를 사용하는 대부분의 계측기와 호환
    • 다양한 어플리케이션 개발 환경의 계측기 통신 지원

관련 제품 및 솔루션

  • 애질런트 34980A 모듈 사진 34941A 34980A용 4중 1x4 50옴 3GHz 멀티플렉서 모듈 

    34941A 34980A용 4중 1x4 50옴 3GHz 멀티플렉서 모듈

    4개의 독립 1x4 멀티플렉서 중 어느 것을 통해서도 최대 3GHz 신호의 경로를 연결할 수 있습니다.

  • 애질런트 34980A 모듈사진 34942A 34980A용 34942A 4중 1x4 75옴 1.5GHz 멀티플렉서 모듈 

    34942A 34980A용 34942A 4중 1x4 75옴 1.5GHz 멀티플렉서 모듈

    독립된 4개의 1x4 멀티플렉서를 통해 고주파수 신호 연결

  • 애질런트 34980A 제품사진 34980A 다기능 스위치/측정 장비 

    34980A 다기능 스위치/측정 장비

    표준 PC I/O와 그래픽 웹 인터페이스가 있는 34980A 8슬롯 모듈식 매인프레임

  • M9150A PXI RF Multiplexer M9150A PXI RF Multiplexer: 3GHz, Dual 1x4, 75 Ω [판매중단] 

    M9150A PXI RF Multiplexer: 3GHz, Dual 1x4, 75 Ω [판매중단]

    Route signals up to 3 GHz through any of two independent 1x4 RF switch multiplexers.

  • M9151A PXI High-Density RF Multiplexer M9151A PXI High-Density RF Multiplexer: 3GHz, Quad 1x4, 75 Ω [판매중단] 

    M9151A PXI High-Density RF Multiplexer: 3GHz, Quad 1x4, 75 Ω [판매중단]

    Route signals up to 3 GHz through any of four 1x4 RF switch multiplexers.

  • M9152A PXI RF Multiplexer M9152A PXI RF Multiplexer: 3GHz, 1x8, 75 Ω [판매중단] 

    M9152A PXI RF Multiplexer: 3GHz, 1x8, 75 Ω [판매중단]

    Route signals up to 3 GHz through a 1x8 RF switch multiplexer in a single PXI module.

  • M9153A PXI High-Density RF Multiplexer M9153A PXI High-Density RF Multiplexer: 3GHz, 1x16, 75 Ω [판매중단] 

    M9153A PXI High-Density RF Multiplexer: 3GHz, 1x16, 75 Ω [판매중단]

    Route signals up to 3 GHz through a 1x16 RF switch multiplexer in a single PXI module.

  • M9021A PCIe Cable Interface M9021A PCIe 케이블 인터페이스 

    M9021A PCIe 케이블 인터페이스

    M9021A는 M9018A PXIe 섀시와 사용되며 외부 시스템 컨트롤러에 대한 Gen 2 x8 PCIe 케이블 링크를 제공합니다.

  • M9148A PXI RF Multiplexer M9148A PXI RF Multiplexer: 3GHz, 1x8, 50 Ω 

    M9148A PXI RF Multiplexer: 3GHz, 1x8, 50 Ω

    Route signals up to 3 GHz through a 1x8 RF switch multiplexer in a single PXI module.

  • M9147A PXI RF Multiplexer M9147A PXI RF Multiplexer: 3GHz, Quad 1x4, 50 Ω, Terminated Common 

    M9147A PXI RF Multiplexer: 3GHz, Quad 1x4, 50 Ω, Terminated Common

    Route signals up to 3 GHz through any of four 1x4 RF switch multiplexers in a single PXI module.

  • M9146A PXI RF Multiplexer M9146A PXI RF Multiplexer: 3GHz, Dual 1x4, 50 Ω, Terminated 

    M9146A PXI RF Multiplexer: 3GHz, Dual 1x4, 50 Ω, Terminated

    Route signals up to 3 GHz through any of two 1x4 RF switch multiplexers in a single PXI module.

  • M9128A M9128A PXI RF Matrix Switch: 300 MHz, 8x12, 50 Ω 

    M9128A PXI RF Matrix Switch: 300 MHz, 8x12, 50 Ω

    Route multiple signals up to 300 MHz in a single instance, allowing any combination of channel closures.