검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 제품 및 서비스
- ...
- 장비 워크플로 소프트웨어
- PathWave X-시리즈 측정 어플리케이션
- W9081A CXA용 Bluetooth® 측정 어플리케이션 [단종]
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
Prev
대체
이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.
Next
- 개요 및 특징
- 구매 후 업그레이드
- 리소스
HIGHLIGHTS
신호 분석
- Bluetooth® Core Specification Version 2.1이상 EDR 및 Low Energy(Bluetooth 4.0) 준수
- 표준별 통과/실패 결과를 알려주는 원버튼 측정
- CXA 신호 분석기 내에서 실행(최고 7.5GHz 모델)
측정
- 한 번에 여러 결과와 연결된 결합 출력 전력(Basic Rate 또는 Low Energy) 또는 EDR 상대 전력 및 변조 측정의 송신기 분석
- 변조: 편차, ICFT(initial carrier frequency tolerance), 반송파 주파수 드리프트, EDR 주파수 안정성 및 EDR 변조 정확도
- 스펙트럼 측정: 출력 스펙트럼 대역폭, 인접 채널 전력 및 EDR 대역내 스퓨리어스 방출
- 다중 결과 뷰: RF 포락선, 복조 파형, RF 스펙트럼, 수치 표시
성능
- 출력 전력 정확도: 최대 ±0.61dB
- FM 편차 범위: ±250kHz 풀 스케일, 공칭
- 최대 79개 채널(79MHz)의 ACP 및 EDR 대역내 스퓨리어스 방출
- EDR 변조 정확도: ±1.2%
기타 특징
- 라이센스 키 업그레이드 가능
- 사용 가능한 고정 및 이동 가능 라이센스
- SCPI 원격 사용자 인터페이스
CXA용 Bluetooth 측정 어플리케이션은 키사이트 X-시리즈에 포함된 25개 이상의 측정 어플리케이션으로 구성된 공통 라이브러리 가운데 하나로, 계측, 측정 및 소프트웨어에 대한 신호를 분석하는 혁신적인 접근 방식입니다. X-시리즈 신호 분석기를 표준 기반 송신기 테스터로 변환하여 원버튼 방식의 빠른 RF 적합성 측정을 제공함으로써 Bluetooth RF 송신기의 설계, 평가 및 제조를 지원합니다. 이 측정 어플리케이션은 Bluetooth Core Specification에 정의된 테스트 조건을 충족하므로 Bluetooth 설계를 확실히 검증하는 데 유용하며, 생산에 필요한 Basic Rate, EDR, Low Energy 기술을 이 어플리케이션 하나로 모두 측정할 수 있어 제조 과정 역시 지원합니다.
RF 송신기 테스트
- Bluetooth Core Specification 버전 2.1 이상 EDR과 Low Energy(Bluetooth 4.0)에 따라 통과/실패 제한과 함께, 단일 옵션으로 다양한 종류의 데이터 패킷에 대한 원버튼 측정 설정을 간소화합니다.
- Basic Rate과 Low Energy의 다양한 출력 전력, 변조 특성, ICFT(initial carrier frequency tolerance), 반송파 주파수 드리프트 결과, 그리고 송신기의 상대 전력, 주파수 안정성/변조 정확성, EDR 신호의 차동 위상 디코딩을 하나의 측정 결과로 제공합니다.
- 버튼 하나만 누르면 독자적 알고리즘을 통해 Basic Rate의 인접 채널 전력 및 최대 79개 채널(79MHz)에 이르는 EDR 신호의 대역내 스퓨리어스 방출을 수행합니다.
- 동일한 기능과 사용자 인터페이스를 이용해 고성능 PXA에서 저가형 CXA에 이르는 모든 X-시리즈 신호 분석기를 교차 지원합니다.
정렬 기준 :
날짜
날짜
제목
Filter Results
이 제품에 대한 정보를 찾을 수 없습니다.
다시 작성
분야별 검색결과