주요 특징

  • 주파수 범위: 100 kHz ~ 18 GHz(센서에 따라 다름)
  • 동적 범위: -30 dBm ~ +10 dBm
  • 높은 정확도(≤ 0.1% ± 0.5 uW), 1 mW 전송 교정(478A-H75/H76 사용) 시 뛰어난 성능
  • 6.5디지트 ADC를 내장하고 있어 외부 DMM 불필요
  • 선택 가능한 브리지 저항(100/200/300/400 Ω)
  • 원격 인터페이스 유연성(GPIB, USB, LXI-C)
  • 디지털 컬러 LCD 디스플레이

키사이트 N432A는 키사이트의 레거시 432A 아날로그 서미스터 전력계의 대체품입니다. 단일 채널의 평균 RF 전력계는 키사이트 8478B 및 478A 서미스터 마운트에서 동작합니다. N432A와 서미스터 마운트 쌍은 높은 측정 정확도가 요구되는 분야, 특히 계측 및 교정 실험실 환경에 적합합니다. 향상된 서미스터 전력계는 디지털 컬러 LCD와 친숙한 전면 패널 인터페이스를 포함합니다. 교정 계수 테이블이 내장되어 있어 432A의 구식 노브 조정 방식과 달리 교정 계수를 더 정확하고 편리하게 저장할 수 있습니다. N432A는 LXI 규격이며 GPIB, USB 및 LAN을 통해 프로그래밍이 가능합니다.

N432A에 관심이 있으신가요?

다른 도움이 필요하십니까?