이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 7,493,259

일반적인 사양  

일반적인 사양

N6781A Source/Measure Unit for Battery Drain Analysis, 2-Quadrant, 20V/1A or 6V/3A, 20W

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

N6781A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
N6781A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
N6781A-UK6 Commercial calibration certificate with test data

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 제품 및 솔루션

  • N6705B DC Power Analyzer N6715C 기본 모델 맞춤 구성형 DC 전력 분석기, 600 W, 모듈형, 4-슬롯 

    N6715C 기본 모델 맞춤 구성형 DC 전력 분석기, 600 W, 모듈형, 4-슬롯

    • N6715C는 완벽한 테스트와 조립을 거쳐 DC 전력 분석기로 출시되는 맞춤 제작 시스템입니다. 각각의 N6715C는 1개의 N6705C 메인프레임과 1 ~ 4개의 모듈로 구성됩니다.
    • 모듈은 N6715C 의 옵션으로 주문할 수 있습니다.

  • N6705B DC Power Analyzer N6705B DC 전력 분석기, 모듈러, 600W, 4슬롯 [판매중단] 

    N6705B DC 전력 분석기, 모듈러, 600W, 4슬롯 [판매중단]

    N6705B DC 전력 분석기는 DUT에서 DC 전압과 전류를 소싱 및 측정하는 작업 효율을 업계 최고 수준으로 향상시켜줍니다.

  • N6705B DC Power Analyzer N6715B 기본 모델 맞춤 구성형 DC 전력 분석기, 600 W, 모듈형, 4-슬롯 [판매중단] 

    N6715B 기본 모델 맞춤 구성형 DC 전력 분석기, 600 W, 모듈형, 4-슬롯 [판매중단]

    N6715B는 완벽한 테스트와 조립을 거쳐 DC 전력 분석기로 출시되는 맞춤 제작 시스템입니다. 각각의 N6715B는 1개의 N6705B 메인프레임과 1~4개의 모듈로 구성되어 있습니다. 모듈은 N6715B의 옵션으로 주문할 수 있습니다.

  • N6705B DC Power Analyzer N6705C DC 전력 분석기, 모듈러, 600W, 4슬롯 

    N6705C DC 전력 분석기, 모듈러, 600W, 4슬롯

    N6705C DC 전력 분석기는 DUT에서 DC 전압과 전류를 소싱 및 측정하는 작업 효율을 업계 최고 수준으로 향상시켜줍니다.

  • No image available Battery Power Management Solutions 

    Battery Power Management Solutions

    Optimize battery current drain for mobile devices.

  • N6781A 2-Quandrant Source/Measure Unit for Battery Drain Analysis N6786A 기능 테스트를 위한 소스/측정 장치, 다중 범위, 80W, 폭 두 배 

    N6786A 기능 테스트를 위한 소스/측정 장치, 다중 범위, 80W, 폭 두 배

    키사이트 N6786A는 최대 20V, 최대 8A, 최대 80W의 배터리 구동식 대형 모바일 디바이스의 내부 구성요소를 기능 테스트하기 위해 특별히 고안된 소스/측정 장치(SMU)입니다.

  • N6781A 2-Quandrant Source/Measure Unit for Battery Drain Analysis N6785A 배터리 드레인 분석을 위한 소스/측정 장치, 다중 범위, 80W, 폭 두 배 

    N6785A 배터리 드레인 분석을 위한 소스/측정 장치, 다중 범위, 80W, 폭 두 배

    키사이트 N6785A는 최대 20V, 최대 8A, 최대 80W의 배터리 구동식 대형 모바일 디바이스의 배터리 드레인 분석을 위해 특별히 고안된 소스/측정 장치(SMU)입니다.

  • No image available M9111A PXIe High-Speed Source/Measure Unit, 13 V, ± 1 A or 6 V, ± 3 A, 18 W 

    M9111A PXIe High-Speed Source/Measure Unit, 13 V, ± 1 A or 6 V, ± 3 A, 18 W

    • Output ratings: 13V, ± 1A or 6V, ± 3A, 18W
    • High-speed output recovery and low-voltage droop
    • High-speed changes in voltage with fast settling times
    • High-speed, accurate µA leakage current measurement

  • No image available 소스 측정 장치 

    소스 측정 장치

    기본 사양에서 최고 사양의 소스 측정 장치까지