- 키사이트.홈(Home)
- 제품 및 서비스
- 액세서리
- 프로브 및 프로브 액세서리
- N5439A InfiniiMax III ZIF 프로브 헤드
N5439A InfiniiMax III ZIF 프로브 헤드
교체 가능한 팁 폼 팩터에서 28 GHz의 대역폭을 제공합니다. 프로브 헤드가 이동할 때 ZIF 팁을 DUT에 두어도 됩니다.
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
판매자: Keysight Online Sales
시작 가격
주요 특징
대역폭:
- 28 GHz(표준)
- Tr = 20.9 psec(10%-90%, N2803A만 보유한 프로브)
입력 임피던스
- C diff = 32 fF, C se = 48 fF
- R diff = 100 kΩ, R se = 50 kΩ
입력 전압 범위
- 1.6 Vpp. ±0.8 V(HD2&3, <-38dB), 2.5 Vpp, ±1.25 V(HD2&3 <-34dB) (N5440A 450 Ω ZIF 팁 포함)*
- 0.8 Vpp. ±0.4 V(HD2&3, <-38dB), 1.6 Vpp, ±0.8 V(HD2&3 <-34dB) (N5447A 200 Ω ZIF 팁 포함)*
참고: HD(고조파 왜곡) <-38 dB는 표준에 해당합니다. < -34dB 더 넓은 입력 범위, 왜곡 약간 증가
N5439A ZIF 프로브 헤드는 경제적인 교체형 팁 폼 팩터를 통해 28 GHz의 대역폭을 제공합니다. 로딩이 굉장히 낮기 때문에 프로브 헤드가 한 프로빙 사이트에서 다른 곳으로 이동할 때 ZIF 팁을 DUT에 둘 수 있습니다. N5440A(450 Ω 세라믹), N5447A(200 Ω 세라믹) 또는 새로운 N2838A(450 Ω PC 보드)를 주문하면 ZIF 팁 5개 세트와 플라스틱 스포크를 DUT와 팁을 연결하는 데 활용할 수 있습니다. N2838A PC 보드 ZIF 팁의 경우 ZIP 팁이 훨씬 더 견고해졌으며 N2803A 및 N5439A와 함께 사용하면 최대 25 GHz의 대역폭 성능을 유지할 수 있습니다. N5439A는 ZIF 프로브 팁을 포함하지 않습니다. 가변 간격은 5 mil – 80 mil(또는 0.127 mm – 2 mm)입니다. 핸즈프리 작업은 N2787A 3D 프로브 포지셔너를 사용하십시오. 모든 InfiniiMax III 프로브 앰프와 호환됩니다.
N5439A에 관심이 있으십니까?
특집 리소스: N5439A InfiniiMax III ZIF 프로브 헤드
다른 도움이 필요하십니까?