이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N4866A PCI Express High Speed Interconnect

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

관련 제품 및 솔루션

  • No image available DSA90254A 인피니엄 고성능 오실로스코프: 2.5 GHz 

    DSA90254A 인피니엄 고성능 오실로스코프: 2.5 GHz

    • 2.5 GHz
    • 4 channels
    • 20 GSa/s sample rate
    • Up to 1 Gpt memory
       

  • No image available DSA90404A 인피니엄 고성능 오실로스코프: 4 GHz 

    DSA90404A 인피니엄 고성능 오실로스코프: 4 GHz

    • 4 channels, 20 GSa/s on all channels

  • No image available DSA90804A 인피니엄 고성능 오실로스코프: 8 GHz 

    DSA90804A 인피니엄 고성능 오실로스코프: 8 GHz

    • 8 GHz (13 GHz까지 업그레이드 가능)
    • 아날로그 4 채널
    • 최대 1 Gpts의 메모리와 40 GSa/s의 샘플링 속도로 기존보다 긴 신호 트레이스 수집

  • No image available DSA91204A 인피니엄 고성능 오실로스코프: 12 GHz 

    DSA91204A 인피니엄 고성능 오실로스코프: 12 GHz

    • 12 GHz(13 GHz까지 업그레이드 가능)
    • 아날로그 4채널
    • 최대 1 Gpts의 메모리와 40 GSa/s의 샘플링 속도로 기존보다 긴 신호 트레이스 수집

  • No image available DSO90254A 인피니엄 고성능 오실로스코프: 2.5 GHz 

    DSO90254A 인피니엄 고성능 오실로스코프: 2.5 GHz

    • 2.5 GHz(13GHz까지 업그레이드 가능)
    • 아날로그 4채널
    • 최대 1 Gpts의 메모리와 20 GSa/s의 샘플링 속도로 기존보다 긴 신호 트레이스 수집

  • No image available DSO90404A 인피니엄 고성능 오실로스코프: 4 GHz 

    DSO90404A 인피니엄 고성능 오실로스코프: 4 GHz

    • 4 GHz(13 GHz까지 업그레이드 가능)
    • 아날로그 4채널
    • 최대 1 Gpts의 메모리와 20 GSa/s의 샘플링 속도로 기존보다 긴 신호 트레이스 수집

  • No image available DSO90804A 인피니엄 고성능 오실로스코프: 8 GHz 

    DSO90804A 인피니엄 고성능 오실로스코프: 8 GHz

    • 8 GHz(13 GHz까지 업그레이드 가능)
    • 아날로그 4채널
    • 최대 1 Gpts의 메모리와 40 GSa/s의 샘플링 속도로 기존보다 긴 신호 트레이스 수집

  • No image available DSO91204A 인피니엄 고성능 오실로스코프: 12 GHz 

    DSO91204A 인피니엄 고성능 오실로스코프: 12 GHz

    • 12 GHz(13 GHz까지 업그레이드 가능)
    • 아날로그 4채널
    • 최대 1 Gpts의 메모리와 40 GSa/s의 샘플링 속도로 기존보다 긴 신호 트레이스를 수집