이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N5444A InfiniiMax III 2.92mm/3.5mm/SMA 프로브 헤드

판매자:

시작가격 ₩ 5,483,349

일반적인 사양  

일반적인 사양

N5444A InfiniiMax III 2.92mm differential probe head

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 제품 및 솔루션

  • N5442A N5442A Precision BNC 어댑터 

    N5442A Precision BNC 어댑터

    N5442A Precision BNC 50 Ω 어댑터를 이용하여 기존 InfiniiMax 액티브 프로브와 인피니엄(Infiniium) 90000-X 시리즈 오실로스코프를 함께 사용할 수 있습니다.

  • N5441A N5441A InfiniiMax III 솔더인 프로브 헤드 [판매중단] 

    N5441A InfiniiMax III 솔더인 프로브 헤드 [판매중단]

    N5441A InfiniiMax III 솔더인 프로브 헤드는 최대 16GHz 시스템 대역폭을 제공하는 반영구적이고 경제적인 연결 장치입니다.

  • N2803A N2803A 30 GHz InfiniiMax III 시리즈 프로브 앰플리파이어 

    N2803A 30 GHz InfiniiMax III 시리즈 프로브 앰플리파이어

    InfiniiMax III 프로빙 시스템은 차동 및 싱글 엔드 신호 계측에 사용할 수 있는 최고의 성능과 최신 고밀도 IC 및 회로 보드에 유연하게 연결할 수 있는 솔루션을 제공합니다.

  • N2802A N2802A 25 GHz InfiniiMax III 시리즈 프로브 앰플리파이어 

    N2802A 25 GHz InfiniiMax III 시리즈 프로브 앰플리파이어

    InfiniiMax III 프로빙 시스템은 차동 및 싱글 엔드 신호 계측에 사용할 수 있는 최고의 성능과 최신 고밀도 IC 및 회로 보드에 유연하게 연결할 수 있는 솔루션을 제공합니다.

  • N2801A N2801A 20 GHz InfiniiMax III 시리즈 프로브 앰플리파이어 

    N2801A 20 GHz InfiniiMax III 시리즈 프로브 앰플리파이어

    InfiniiMax III 프로빙 시스템은 차동 및 싱글 엔드 신호 계측에 사용할 수 있는 최고의 성능과 최신 고밀도 IC 및 회로 보드에 유연하게 연결할 수 있는 솔루션을 제공합니다.

  • N5449A N5449A 하이 임피던스 어댑터 

    N5449A 하이 임피던스 어댑터

    N5449A 하이 임피던스 어댑터를 이용하여 인피니엄(Infiniium) 90000-X 시리즈 오실로스코프에 하이 임피던스가 필요한 프로브를 연결할 수 있습니다.

  • N5443A N5443A InfiniiMax III 프로빙 시스템용 N5443A PV 및 정밀디스큐(deskew) 픽스처 

    N5443A InfiniiMax III 프로빙 시스템용 N5443A PV 및 정밀디스큐(deskew) 픽스처

    N5443A 성능 검증 및 정밀디스큐(deskew) 픽스처는 InfiniiMax III 프로브 성능을 조정하고 확인하는 데 필요합니다.

  • N5445A N5445A InfiniiMax III 브라우저 헤드 

    N5445A InfiniiMax III 브라우저 헤드

    N5445A InfiniiMax III 브라우저(30 GHz)은 20mil – 125mil의 가변 간격과 Z축 컴플라이언스의 차동 신호와 같은 일반적인 문제 해결을 위한 최상의 선택입니다.

  • N5439A N5439A InfiniiMax III ZIF 프로브 헤드 

    N5439A InfiniiMax III ZIF 프로브 헤드

    N5439A InfiniiMax III ZIF 프로브 헤드는 낮은 비용으로 교체 가능한 팁 폼 팩터에 28GHz의 대역폭을 제공합니다.

  • N5477A N5477A 샘플링 스코프 어댑터 

    N5477A 샘플링 스코프 어댑터

    N5477A 샘플링 스코프 어댑터를 사용하여 InfiniiMax III 프로빙 시스템 인피니엄(Infiniium) 86100C DCA-J 샘플링 스코프와 완벽하게 호환됩니다.

  • N2800A N2800A 16 GHz InfiniiMax III 시리즈 프로브 앰플리파이어 [판매중단] 

    N2800A 16 GHz InfiniiMax III 시리즈 프로브 앰플리파이어 [판매중단]

    InfiniiMax III 프로빙 시스템은 차동 및 싱글 엔드 신호 계측에 사용할 수 있는 최고의 성능과 최신 고밀도 IC 및 회로 보드에 유연하게 연결할 수 있는 솔루션을 제공합니다.