이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 10MHz~6GHz의 폭넓은 주파수 범위로 다양한 어플리케이션에서 사용 가능
  • 동적 범위 -63dBm~+20dBm
  • 통합 파워 센서로 별개의 파워 센서를 가지고 다닐 필요가 없음
  • 내부 전력 레퍼런스를 통해 자가 교정 가능
  • ±0.21dB의 우수한 절대 정확도
  • 배터리, AC-DC 컨버터 모듈, USB 인터페이스를 통해 컴퓨터로부터 전력 공급 가능

내용

V3500A 핸드형 RF 파워 미터는 현장 및 제조 어플리케이션에서 모두 RF 파워를 정확히 측정하는 컴팩트한 핸드형 계측기입니다. ±0.21dB의 절대 정확도, 10MHz~6GHz의 폭넓은 주파수 범위, -63dBm~+20dBm의 측정 범위를 가진 V3500A는 다양한 RF 측정 어플리케이션에 적합합니다. 이 파워 미터에는 파워 센서가 내장되어 있기 때문에 사용자가 계측기와 별도의 센서 모듈을 가지고 다니지 않아도 됩니다. 진정한 휴대형 제품이라고 할 수 있는 V3500A는 간편하게 손에 들거나 툴킷에 넣어 다닐 수 있습니다. 옵션으로 벨트에 차는 케이스나 어깨 끈이 있는 휴대 케이스도 사용할 수 있습니다. 또한 이 파워 미터는 배터리, AC-DC 컨버터 모듈 또는 USB 인터페이스를 통해 컴퓨터로부터 작동 전력을 공급받을 수 있어 매우 탄력적으로 사용할 수 있습니다.