이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

관련 소프트웨어 제품

  • 85194K 85194KL BSIM4 Modeling Package [단종] 

    85194KL BSIM4 Modeling Package [단종]

    Complete DC to RF modeling tool for both measurement and extraction.

  • 85194Q 85194QL IC-CAP HiSIM_HV Model Extraction Package [단종] 

    85194QL IC-CAP HiSIM_HV Model Extraction Package [단종]

    Provides complete measurement and extraction procedures for DC and CV model parameters

  • 85194P 85194PL IC-CAP PSP Model Extraction Package [단종] 

    85194PL IC-CAP PSP Model Extraction Package [단종]

    First complete and commercially available extraction tool to support the latest version of the Compact Modeling Council's (CMC) next generation of standardized CMOS model

관련 제품 및 솔루션

  • B1505A B1505A 전력 디바이스 분석기/커브 트레이서 

    B1505A 전력 디바이스 분석기/커브 트레이서

    • 광범위한 조건 하에서 정밀한 테스트(1500A, 10kV, Sub-pA, 10μs, μΩ, -50℃~+250℃)
    • 폭 넓은 디바이스 분석 기능(Qg, Rg, Ciss, Coss, Crss)
    • 개선된 효율성(자동 테스트, 안전 환경, 패키지형 DUT, 온웨이퍼)
    • 업그레이드와 확장 가능한 아키텍처