이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 3,912,554

일반적인 사양  

일반적인 사양

N2891A Differential Probe - 70 MHz

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

N7014A
Banana-to-socketed Tip Adapter 

Banana-to-socketed Tip Adapter

N7014A
  • Two banana-to-socketed tip adapters
  • Rated to operate at -40 to +85 degrees Celsius
  • Compatible with the N2790A, N2791A, N2792A, and N2818A differential active probes
     

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 제품 및 솔루션

  • Agilent 1147A Current probe Image 1147A 50MHz ac/dc 전류 프로브 (AutoProbe 인터페이스 지원) [판매중단] 

    1147A 50MHz ac/dc 전류 프로브 (AutoProbe 인터페이스 지원) [판매중단]

    The Keysight 1147A is a wide bandwidth, active current probe for Infiniium Series and 6000 Series 300MHz-1GHz oscilloscopes.

  • Agilent N2791A Hi Voltage Differential Probe Photo N2791A 25-MHz 고전압 차동 프로브 

    N2791A 25-MHz 고전압 차동 프로브

    25-MHz 고전압 차동 프로브

  • N2792A N2792A 200 MHz 10:1 차동 프로브 

    N2792A 200 MHz 10:1 차동 프로브

    N2792A 200 MHz 차동 프로브는 오늘날의 고속 전력 측정에 필요한 뛰어난 고속 차동 신호 측정을 제공합니다.

  • N2793A N2793A 800 MHz 10:1 차동 프로브 

    N2793A 800 MHz 10:1 차동 프로브

    N2793A 800 MHz 차동 프로브는 오늘날의 고속 전력 측정에 필요한 뛰어난 고속 차동 신호 측정을 제공합니다.

  • N2790A N2790A 100 MHz 고전압 차동 프로브 

    N2790A 100 MHz 고전압 차동 프로브

    100-MHz 고전압 차동 프로브

  • Agilent 1147A Current probe Image 1147B 50MHz/15A AC/DC 전류 프로브 

    1147B 50MHz/15A AC/DC 전류 프로브

    • Flat 대역폭 (DC-50MHz)
    • 저 노이즈 (<2.5 mA rms)
    • 낮은 회로 삽입 손실

  • 100kHz AC/DC current probe 1146B 100kHz/100A 4 전류 프로브 

    1146B 100kHz/100A 4 전류 프로브

    • 주파수 범위: DC ~ 100kHz(-3dB, 전류 디레이팅 있음)
    • 전류 범위: 100mV/A: 100mA ~ 10A 피크, 10mV/A: 1 ~ 100A 피크
    • 작동 전압: 최대 600V

  • Agilent 1153A Differential Probe Photo 1153A 200 MHz 1:1 Differential Probe with AutoProbe [판매중단] 

    1153A 200 MHz 1:1 Differential Probe with AutoProbe [판매중단]

    200 MHz Differential Probe

  • 100kHz AC/DC current probe 1146A 100kHz ac/dc 전류 프로브 [판매중단] 

    1146A 100kHz ac/dc 전류 프로브 [판매중단]

    키사이트 1146A AC/DC 전류 프로브는 회로를 차단하지 않고도 100mA ~ 100A rms, dc ~ 100kHz의 전류를 정확하게 표시 및 측정합니다.

  • Agilent 1141A Differential Oscilloscope Probe 1141A 200 MHz Differential Probe [판매중단] 

    1141A 200 MHz Differential Probe [판매중단]

    The Keysight 1141A is a 1X FET differential probe with 200 MHz bandwidth and 3000:1 CMRR (Common Mode Rejection Ratio) at 1 MHz.