이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

주요 특징 및 사양

자동화:

  • 테스트 설정 마법사를 통해 테스트를 선택, 구성, 연결 및 실행하고 결과를 보고할 수 있습니다.
  • 측정 연결 설정을 표시합니다.
  • 테스트 별로 오실로스코프 설정을 자동 구성합니다.
  • 테스트 결과 보고서는 테스트 구성, 수행된 측정, 테스트 상태(성공/실패), 마진 분석 및 파형으로 구성됩니다.
  • 자동 멀티레인 테스트를 위한 스위칭 솔루션

지원 표준:

  • HDMI 1.1, 1.2, 1.3 및 1.4
  • 모든 HDMI 트랜스미터 전기 테스트

요구사항:

  • N1080B H01/H03 HDMI 테스트 포인트 액세스 어댑터

확장성:

  • N5467A 사용자 정의 어플리케이션 툴(www.keysight.com/find/uda)을 사용해 다음 수행 가능:
  • 맞춤 테스트, 구성 변수, 연결 지침 생성 및 통합
  • 외부 어플리케이션 호출을 MATLAB 등의 실행 시퀀스나 사용자의 디바이스 컨트롤러에 삽입
  • 테스트 패키지에 사용되는 외부 계측기 추가로 구성

내용

Keysight Technologies N5399B HDMI 전기 성능 검증 및 인증 소프트웨어는 Infiniium 80000, 90000 및 90000X 시리즈 오실로스코프용으로 셋톱박스, 디지털 비디오 리코더(DVR), DVD 플레이어, 마더보드 시스템용 HDMI 설계를 쉽고 빠르게 검증 및 디버그할 수 있는 방법을 제공합니다. HDMI 전기 테스트 소프트웨어는 HDMI 전기 체크리스트 테스트를 자동으로 실행하며, 결과를 유연한 보고서 형식으로 표시해줍니다. 보고서에는 측정 데이터뿐만 아니라 디바이스가 각 테스트를 얼마나 아슬아슬하게 통과 또는 실패했는지 보여주는 마진 분석도 제공됩니다.

최고 충실도 측정에는 N1080B 테스트 포인트 액세스 어댑터를 사용합니다.

N1080B 어댑터는 트랜스미터 인증 시험에서 반드시 거쳐야 할 전기 측정을 위한 인증 지점에 액세스할 수 있는 방법입니다.

이 새로운 자동 스위칭 솔루션은 다음과 같은 기능도 제공합니다.

  • 재연결의 필요성(그리고 오류) 해소 – 멀티레인 버스의 각 레인에 대한 테스트를 자동화함으로써 테스트를 간소화하고 시간을 단축
  • 정확도 유지 – 엔지니어들은 키사이트 고유의 N2809A PrecisionProbe 또는 N5465A InfiniiSim을 사용해 스위치 경로 손실과 스큐를 보정할 수 있음.
  • 테스트 환경 맞춤 구성 – 원격 프로그래밍 후크 인터페이스, 그리고 디바이스 제어, 장비 제어, 테스트 맞춤 구성 또는 스크립트 작성용 N5467A 사용자 정의 어플리케이션(N5467A)을 사용해 테스트 어플리케이션을 확장할 수 있음.

N1080B HDMI 테스트 포인트 액세스 어댑터

키사이트의 자동 스위칭 솔루션에 대해 자세히 알아보려면 www.keysight.com/find/switching을 방문하십시오.

관련 산업 및 기술