이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

U1586B Temperature Module

판매자:

시작가격 ₩ 108,667

일반적인 사양  

일반적인 사양

U1586B Temperature module

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • K-type bead probe supplied.
  • Measures -50°C ~ 1000°C / -58°F ~ 1832°F.
  • Slider switch to measure in °C or °F.
  • 1 mV/°C or 1mV/°F output.
  • Either Alkaline or Carbon-Zinc single standard 9V battery needed.
  • To be used with Keysight handheld oscilloscopes or handheld digital multimeters.

내용

The U1586B temperature adapter expands the capabilites of your handheld oscilloscope or handheld digital multimeter to measure temperature, either in °C of °F. To be used with a K-type bead thermocouple, and with approximately 1600 hours battery life with an alkaline battery, this adapter ensures you get the most out of your handheld scope or DMM purchase.