HIGHLIGHTS

  • 대역폭: 12 GHz(1169A InfiniiMax 증폭기 및 N5425A ZIF 프로브 헤드로)
  • 상승 시간: 33 psec(프로브만)
  • 입력 캐패시턴스: 350 fF(차동), 520 fF(싱글 엔드)
  • 텅스텐 프로빙 와이어 샤프트 지름: 22 마이크론
  • 포인트 반지름: <0.1 마이크론
  • 100 밀(mil) 길이의 텅스텐 와이어

N2884A InfiniiMax 차동 미세선 프로빙 팁은 액티브 IC를 프로빙하기 위한 고충실도의 고대역폭 솔루션입니다. 이것은 IC의 디버깅 및 테스트를 위해 오실로스코프를 사용하는 R&D 및 테스트 엔지니어를 대상으로 하고 있습니다. N2884A는 시중의 어느 경쟁 제품보다도 훨씬 뛰어난 혁신적인 차동 프로빙 방식을 제공합니다.

키사이트의 저렴한 ZIF 프로브 헤드 기술을 활용한 N2884A는 전체 12 GHz 대역폭 사양에 걸쳐 편평한 주파수 응답을 제공하도록 설계되었으므로 대역 내 공명으로 프로브에 영향을 미치는 왜곡과 로딩을 제거해줍니다. 프로브 포인트에서 멀리 떨어진 접지 대 전압을 측정하는 시중의 다른 솔루션과는 달리, N2884A는 DUT에서 전압 대 인접 로컬 접지(또는 다른 노드)를 측정합니다. 이것은 측정에서 더욱 향상된 공통 모드 노이즈 제거와 뛰어난 신호 무결성을 이끌어 줍니다.

N2884A는 프로브 암과 5개의 프로브 팁 세트가 함께 제공됩니다. 프로브 암은 그림에 표시된 것처럼 Wentworth Laboratories 마이크로 포지셔너와 호환됩니다. 프로브 암을 Wentworth Laboratories에서 직접 주문하거나 www.wentworthlabs.com을 방문하십시오.

키사이트로부터 주문할 수 있습니다. 키사이트를 통해 주문할 경우에는 다음 두 가지 부품을 주문해야 합니다.

  • N2884-64702 (Wentworth 2026-90409 PVX 400-M: Manual Linear Manipulator Magnetic Base)
  • N2884-64703 (Wentworth 5-00-4711 Short Nose Articulated Short Arm Front)
InfiniiMax Differential Fine-Wire Probing Tips

Interested in a N2884A?

Featured Resources for N2884A InfiniiMax Differential Fine-Wire Probing Tips

모든 리소스 보기

모든 리소스 보기

Want help or have questions?