이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

주요 특징 및 사양

  • 밝은 LCD 백라이트 듀얼 디스플레이
  • 편리한 일체형 툴의 동시 신호 발생 및 측정
  • 자동 SCAN및 RAMP 출력 모드의 양극 전압 및 전류, 구형파 출력
  • DC, AC, AC+DC, 저항, 온도, 주파수, 펄스 폭, 듀티 싸이클 측정을 통한 다이오드 및 지속성 확인
  • 품질과 신뢰성에 대한 더 큰 보장을 위한 3년 무상 보증
  • 4-20 mA 및 0-20 mA 백분율 범위 판독
  • 51,000 카운트의 진정한 RMS DMM
  • 내장형 배터리 충전 기능

내용

키사이트 U1401A 휴대용 멀티펑션 캘리브레이터/미터와 함께 두 개의 툴을 하나로 휴대하시고, 측정과 교정을 동시에 진행하십시오. 이제, 검증 및 문제해결을 위한 교정이든, 서비스 및 정비든, 가볍게 이동하실 수 있습니다. 튼튼한 U1401A를 견고한 운반 케이스에 고정 시키면 떠날 준비는 끝났습니다. 엄격한 품질 기준으로 인증 받은 U1401A는 하나의 편리하고 가벼운 툴을 통하여 쉽고 확신에 찬 측정을 가능하게 합니다.

모든 키사이트의 다기능 캘리브레이터/미터는 쉽고, 견고한 휴대를 위하여 보호용 케이스 및 멋진 운반 케이스가 제공 됩니다. 또한 고객의 교정 작업들에 필요한 모든 것들-충전 가능한 배터리 팩, 전원 어댑터 및 코드, 교정기/미터 측정 리드 키트, mA 시뮬레이션 측정 리드 및 교정 확인서-이 추가되어 있습니다.

이제, U1401A와 동일하게 뛰어난 성능 및 신뢰성을 가지면서, 밝은 오렌지 색 케이스에 담긴 U1401B가 출시 되었습니다. 최고의 가시성을 위하여 디자인된, 선명한 색상이 모든 휴대용 장비의 안전성에 대한 키사이트의 약속을 강조 드립니다.

고객에게 가장 적합한 휴대용 장비를 확인하십시오.

최신형 오렌지색 휴대용 장비들 쇼 케이스 보기