이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N5281A Frequency down converter, 10 MHz to 50 GHz

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

N5281A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
N5281A-ABA Printed manual English

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

R-51B-001-5C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 제품 및 솔루션

  • No image available N5264A 안테나 테스트를 위한 PNA-X 측정 수신기 

    N5264A 안테나 테스트를 위한 PNA-X 측정 수신기

    N5264A는 안테나 테스트, 근거리장, 원거리장 및 RCS 측정을 위해 설계된 매우 빠른 속도를 자랑하는 마이크로웨이브 수신기입니다. 8530A는 N5264A로 대체됩니다. MXG, 85039, 85320 및 85331과 결합하여 RF 하위 시스템을 테스트할 수 있습니다.

  • No image available N5247A PNA-X 마이크로파 네트워크 분석기, 67 GHz 

    N5247A PNA-X 마이크로파 네트워크 분석기, 67 GHz

    • 10 MHz to 67 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • Most integrated and flexible single-connection microwave test engine
       

  • No image available N5242A PNA-X 마이크로파 네트워크 분석기, 26.5 GHz 

    N5242A PNA-X 마이크로파 네트워크 분석기, 26.5 GHz

    • 10 MHz to 26.5 GHz, 2- and 4-ports with two built-in sources
    • 132 dB system and 130 dB receiver dynamic range
    • Most integrated and flexible single-connection microwave test engine for measuring active devices
    • Widest range of single-connection measurement applications