이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 2,534,835

일반적인 사양  

일반적인 사양

34972A LXI Data Acquisition Switch Unit with LAN and USB

  • 34972A-120 120-volt ac line selection
  • 34972A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

34972A-001 Mainframe without internal 6.5 digit DMM
34972A-100 100-volt ac line selection
34972A-120 120-volt ac line selection
34972A-220 220-volt ac line selection
34972A-240 240-volt ac line selection
34972A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
34972A-AB1 Korean Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
34972A-AB2 China: Simplified Chinese Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
34972A-ABA English Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
34972A-ABD German Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
34972A-ABF French Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
34972A-ABJ Japanese Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
34972A-PLG Continental European power cord - ONLY FOR EU DISTR W MULT PWR CORD STANDARDS
34131A
운반 케이스 

운반 케이스

34131A
키사이트 34131A는 운반 케이스입니다. 이 튼튼한 하드 커버 운반 케이스는 견고한 A.B.S.로 만들어지며 고무 그립, 강철 핸들 및 래치가 부착되어 있습니다.
34161A
Accessory Pouch 

Accessory Pouch

34161A
Accessory pouch for 34401A, 33120/250A, 34970A, 53131A, etc.
34190A
랙 장착 키트 

랙 장착 키트

34190A
  • 랙 캐비닛: 시스템 II 또는 시스템 II 플러스
34191A
2U 듀얼 플랜지 키트 

2U 듀얼 플랜지 키트

34191A
2U 듀얼 플랜지 키트(5063-9212에 따라 2U 플랜지 2개, 나사, 너트 포함)
34194A
듀얼 연결 잠금 키트 

듀얼 연결 잠금 키트

34194A
5061-8769에 기반한 듀얼 연결 잠금 키트.
34307A
열전쌍 키트 

열전쌍 키트

34307A
  • J타입 열전쌍 10개
  • 길이 180cm(72in.)
34308A
서미스터 키트 

서미스터 키트

34308A
  • 수량 5, 0 ~ 75°C 서미스터
  • 호환성: 0.1°C
  • 종단: 나선
  • 최대 직경 0.095"(2.4mm)
  • 32 AWG 솔리드 주석 구리 와이어: 최소 3.0”(76mm)
34830A
BenchLink DataLogger Pro software for 34970A, 34972A - fixed, perpetual license 

BenchLink DataLogger Pro software for 34970A, 34972A - fixed, perpetual license

34830A
BenchLink Data Logger Pro 소프트웨어는 프로그래밍 없이도 고급 데이터 로깅 및 의사 결정을 제공합니다.
34901A
34970A용 20채널 멀티플렉서(2/4와이어) 모듈 

34970A용 20채널 멀티플렉서(2/4와이어) 모듈

34901A
Keysight 34970A 데이터 수집/스위치 장치용 Keysight 34901A 모듈은 일반 목적의 스캔 작업에 가장 다용도로 사용할 수 있는 멀티플렉서입니다.
34902A
34970A용 16 채널 멀티플렉서 (2/4-와이어) 모듈 

34970A용 16 채널 멀티플렉서 (2/4-와이어) 모듈

34902A
34970A 수집/스위치 장치용 Keysight 34902A 모듈은 초당 최대 250 채널의 스캔 속도를 얻기 위해 리드 릴레이(reed relay)를 채택하였습니다.
34903A
34970A용 20채널 액츄에이터/GP 스위치 모듈 

34970A용 20채널 액츄에이터/GP 스위치 모듈

34903A
Keysight 34903A는 34970A 데이터 수집/스위치 장차를 위한 범용 스위치 모듈입니다.
34904A
34970A용 4 x 8, 2와이어 매트릭스 모듈 

34970A용 4 x 8, 2와이어 매트릭스 모듈

34904A
34970A 데이터 수집/스위치 장치용 Keysight 34904A 모듈을 사용하면 테스트 장치와 테스트 장비의 연결 경로를 가장 유연하게 구성할 수 있어 다양한 계측기를 DUT의 여러 지점에 동시에 연결할 수 있습니다.
34905A
34970A용 2GHz 듀얼 1:4 RF Mux, 50옴 모듈 

34970A용 2GHz 듀얼 1:4 RF Mux, 50옴 모듈

34905A
34970A 데이터 수집/스위치 장치용 Keysight 34905A RF 멀티플렉서 모듈은 고주파 및 펄스 신호를 위한 광대역 스위칭 기능을 제공합니다.
34906A
34970A용 75옴 모듈, 2GHz 듀얼 1:4 RF Mux 

34970A용 75옴 모듈, 2GHz 듀얼 1:4 RF Mux

34906A
34970A 데이터 수집/스위치 장치용 Keysight 34906A RF 멀티플렉서 모듈은 고주파 및 펄스 신호를 위한 광대역 스위칭 기능을 제공합니다.
34907A
34970A용 다기능 모듈 

34970A용 다기능 모듈

34907A
34970A 데이터 수집/스위치 장치용 Keysight 34907A 모듈을 사용하면 다양한 센싱 및 제어 어플리케이션에서 높은 유연성을 얻을 수 있습니다.
34908A
34970A용 40채널 싱글 엔드 멀티플렉서 모듈 

34970A용 40채널 싱글 엔드 멀티플렉서 모듈

34908A
배터리 테스트, 부품 특성 분석 및 벤치톱 테스트와 같은 일반 어플리케이션에서 높은 밀도를 얻으려면 34970A 데이터 수집/스위치 장치용 Keysight 34908A 모듈을 사용하십시오.
82357B
USB/GPIB 인터페이스 고속USB 2.0 

USB/GPIB 인터페이스 고속USB 2.0

82357B
82357B USB/GPIB 인터페이스를 사용하여 노트북이나 데스크탑 PC의 USB 포트를 GPIB 계측기에 직접 연결할 수 있습니다.
BV0006B BenchVue Data Acquisition App
E8900-D10 USB read-only licensing dongle - FLEX10

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years
R-D4B-001-L 12 months, node-locked, license, software support subscription
R-D4B-002-L 12 months, floating (single site), license, software support subscription
R-D4B-004-L 12 months, transportable, license, software support subscription
R-D4B-005-L 12 months, USB portable, license, software support subscription
R-D5B-001-A Node-locked license
R-D5B-002-B Floating (single site) license
R-D5B-004-D Transportable license
R-D5B-005-E USB portable license
R-D6B-001-L 12-months, node-locked, software support subscription
R-D6B-002-L 12-months, floating (single site), software support subscription
R-D6B-004-L 12-months, transportable, software support subscription
R-D6B-005-L 12-months, USB portable, software support subscription

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 소프트웨어 제품

  • 34825A 34825A 34970A용 BenchLink Data Logger II 소프트웨어 [판매중단] 

    34825A 34970A용 BenchLink Data Logger II 소프트웨어 [판매중단]

    키사이트 BenchLink Data Logger II 소프트웨어를 사용하여 데이터를 간편하게 수집하고 분석할 수 있습니다.

  • 34830A 제품 34830A 34970A용 34830A BenchLink DataLogger Pro 소프트웨어 라이센스 

    34830A 34970A용 34830A BenchLink DataLogger Pro 소프트웨어 라이센스

    BenchLink Data Logger Pro 소프트웨어는 프로그래밍 없이도 고급 데이터 로깅 및 의사 결정을 제공합니다.

관련 제품 및 솔루션

  • 34970A 34970A 데이터 수집 스위치 장치 

    34970A 데이터 수집 스위치 장치

    6.5디지트 멀티미터를 내장한 3슬롯 메인프레임 34970A는 8가지 스위치 및 제어 플러그인 모듈을 선택할 수 있는 유연성을 제공합니다. GPIB 및 RS-232 인터페이스 내장으로 연결이 쉽습니다.

  • 애질런트 34980A 제품사진 34980A 다기능 스위치/측정 장비 

    34980A 다기능 스위치/측정 장비

    표준 PC I/O와 그래픽 웹 인터페이스가 있는 34980A 8슬롯 모듈식 매인프레임