이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 2,950,450

일반적인 사양  

일반적인 사양

34972A LXI Data Acquisition Switch Unit with LAN and USB

  • 34972A-120 120-volt ac line selection
  • 34972A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • USB와 LAN을 포함한 3-슬롯 메인프레임
  • 6.5디지트(22비트) 내장 디지털 멀티미터, 초당 최대 250채널 스캐닝
  • 8개의 스위치 및 컨트롤 플러그인 모듈에서 선택
  • 내장 신호 컨디셔닝이 열전쌍, RTD 및 서미스터, AC/DC 전압과 전류. 저항, 주파수 및 기간 측정
  • 전원 차단 시에는 5만 회 판독이 가능한 비휘발성 메모리가 데이터 저장
  • 4개의 TTL 경보 출력 외에도 각 입력 채널에 Hi/LO 경보 한계 추가
  • 이제 BenchVue 소프트웨어 라이선스(BV0006B)가 계측기에 포함됩니다. BenchVue는 계측기 연결과 제어가 간단하고, 테스트 순서를 자동화합니다.

내용

키사이트 34970A 데이터 수집 / 데이터 로거 스위치 유닛 장치는 6.5디지트 DMM을 내장한 3슬롯 메인프레임으로 이루어져 있습니다. 각 채널은 신호 컨디셔닝 액세서리를 추가하는 비용이나 번거로움 없이 11가지 기능 중 하나를 측정하도록 각각 구성할 수 있습니다. 8가지 옵션 플러그인 모듈 중에서 선택하여 컴팩트한 데이터 로거, 고기능의 데이터 수집 시스템 또는 저렴한 스위칭 디바이스로 사용할 수 있습니다. 모듈에 스크류 터미널 연결이 있어 터미널 블록이 필요 없으며 고유한 릴레이 관리 기능이 각 스위치에서 모든 연결을 카운트하여 릴레이 관리가 쉽고 예측 가능합니다. 가장 인기 있는 모듈인 34901A는 열전쌍 참조와 20개의 2와이어 채널을 내장하고 있습니다.

키사이트의 BenchVue DAQ 제어 및 분석 앱은 DAQ970A, 34970A, 34972A 및 34980A와 함께 사용할 수 있습니다. BenchVue는 테스트 구성과 리얼타임 데이터 표시 및 분석을 위해 직관적인 인터페이스를 제공합니다. 설정하고 빠르게 측정을 수행하고, 데이터를 내보내거나 기록하고, 다양한 디스플레이 종류로 리얼타임 측정을 보고 데이터를 더 빠르게 해석하십시오. BenchVue 소프트웨어는 또한 키사이트의 가장 인기 있는 계측기를 위한 단일 인터페이스를 제공하여 여러 다른 키사이트 계측기를 지원합니다.

Microsoft와 Windows는 Microsoft Corporation의 미국 등록 상표입니다.

이 제품 또는 밀접하게 관련된 제품의 모조품이 시장에서 발견되었습니다. 기대한 품질과 성능을 갖춘 진짜 키사이트 제품을 구매할 수 있도록 키사이트 공식 대리점 파트너를 통해 구매하십시오. 공식 대리점 파트너를 확인하려면 위 “구매 또는 임대 방법” 버튼을 클릭하십시오.

참고: 키사이트는 2020년 6월 1일 34972A를 판매중단할 예정이며, 이 제품의 최종 주문 일자는 2020년 5월 31일입니다. 키사이트는 판매중단 후 5년 동안 이 제품에 대한 세계적 수준의 제품 지원을 계속 제공할 것입니다. 키사이트는 최근에 34972A와 역호환되는 DAQ970A를 출시했습니다.