이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 2,476,687

일반적인 사양  

일반적인 사양

34972A LXI Data Acquisition Switch Unit with LAN and USB

  • 34972A-120 120-volt ac line selection
  • 34972A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 6 ½-디지트 DMM(22-비트) 및 선택할 수 있는 8 플러그인 모듈이 포함된 3-슬롯 LXI 데이터 수집 장치
  • 열전쌍과 RTD 및 서미스터, DC/AC 전압 또는 전류, 2- 또는 4-와이어 저항, 주파수 및 주기 등으로 온도가 포함된 11개의 서로 다른 입력 신호를 측정.
  • 모든 34970A 스위치 및 컨트롤 플러그인 모듈을 수용하고 34970A SCPI 명령 세트와 역호환 가능.
  • PC로 쉽게 연결하기 위한 1Gbit LAN 및 USB 2.0
  • 데이터 저장 또는 전송을 위한 USB 메모리 포트
  • 간편한 셋업 및 제어를 위한 그래픽 웹 인터페이스
  • 프로그래밍 없이 테스트를 생성하는 무료 BenchLink 데이터 로거 소프트웨어

내용

키사이트 34972A 데이터 수집 스위치 장치는 내장된 6 ½ 디지트 DMM이 포함된 3-슬롯 메인프레임과 8개의 서로 다른 스위치 및 컨트롤 모듈로 구성됩니다. 이 제품에는 내장된 LAN 및 USB 인터페이스가 있어 추가 IO 카드나 컨버터 인터페이스를 구입할 필요 없이 PC나 랩탑에 쉽게 연결할 수 있습니다. 직관적인 그래픽 웹 인터페이스가 있어 채널당 측정 구성, 데이터 로깅 및 데이터 모니터링과 함께 네트워크를 통한 간편한 원격 제어가 가능합니다. 34972A와 함께라면 현장 어플리케이션을 위한 컴퓨터가 필요 없습니다. USB 플래시 드라이브를 사용하여 Benchlink 데이터 로거에서 34972A로 데이터 로깅 구성을 업로드하고 대용량 데이터 세트를 다시 컴퓨터로 전송하십시오. USB 스틱을 PC에 간단히 연결하고 데이터 분석을 위해 스프레드시트나 다른 어플리케이션으로 쉽게 임포트하기만 하면 됩니다.

34972A는 34970A 플러그인 모듈을 모두 수용할 수 있습니다. 간단한 어드레스 변경만으로 34972A는 와이어링이나 하드웨어 변경 없이 기존 테스트에 쉽게 통합됩니다. 또한 플러그인 모듈에는 온보드 스크루 터미널과 릴레이 클로저 카운트(relay closure count)가 있어 벤치나 네트워크 또는 현장 어플리케이션에서 쉽게 연결하고 구성하고 사용할 수 있는 저렴한 스위칭 장치, 완전 기능의 데이터 수집 시스템 또는 컴팩트한 데이터 로거를 만들 수 있습니다.

플러그인 모듈 제품 비교

포함된 BenchLink Data Logger 소프트웨어는 테스트 구성과 실시간 데이터 표시 및 분석을 위한 익숙한 Microsoft Windows® 인터페이스를 제공합니다. 빠르게 셋업 및 측정하거나 데이터를 엑스포트하거나 내장된 그래프를 사용하여 결과를 로그하십시오. 무료 BenchLink Data Logger 소프트웨어를 다운로드하십시오. 또는, 좀더 복잡한 데이터 수집 작업을 위한 고급 데이터 로깅과 의사 결정을 추가해주는 34830A BenchLink Data Logger Pro를 사용해보십시오. 무료 BenchLink Data Logger 소프트웨어를 다운로드하십시오.