이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

U4301A PCIe Analyzer

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

제안되는 대체 제품:

M9502A
AXIe 2-Slot Chassis 

AXIe 2-Slot Chassis

M9502A
M9502A 2-slot AXIe chassis for transportable applications. Includes embedded system module and Gen 2, x8 link to external controller.
M9505A
AXIe 5-Slot Chassis 

AXIe 5-Slot Chassis

M9505A
M9505A 5-slot AXIe chassis with embedded system module and Gen 2, x8 link to external controller.

관련 소프트웨어 제품

  • No image available U4305A-1FP NVMe Emulation Package for Keysight’s U4305A PCIe Exerciser [판매중단] 

    U4305A-1FP NVMe Emulation Package for Keysight’s U4305A PCIe Exerciser [판매중단]

    • Performance analysis package for advanced throughput and response time
    • Transaction decoder with NVMe and PCIe transaction analysis
    • Advanced decoding and analysis of NVMe traffic

  • No image available U4301A-1FP Performance Analysis Package for NVMe and PCIe [판매중단] 

    U4301A-1FP Performance Analysis Package for NVMe and PCIe [판매중단]

    • Performance analysis package for advanced throughput and response time
    • Lane widths x1, x4, x8, and x16
    • Stimulus response testing with the addition of the U4305A protocol exerciser
       

  • No image available U4301A-3FP Transaction Decoder Package for NVMe and PCIe [판매중단] 

    U4301A-3FP Transaction Decoder Package for NVMe and PCIe [판매중단]

    • Transaction decoder with NVMe and PCIe transaction analysis
    • Advanced decoding and analysis of NVMe traffic
       

관련 제품 및 솔루션

  • No image available E2960B 시리즈 PCI Express 1.0 및 2.0 프로토콜 분석기 및 엑서사이저, 그리고 PCI Express Jammer 

    E2960B 시리즈 PCI Express 1.0 및 2.0 프로토콜 분석기 및 엑서사이저, 그리고 PCI Express Jammer

    PCIe 2.0 및 1.0용 PCIe 분석기, 엑서사이저 및 jammer

  • U4305A-021 Protocol Test Card 3.0 U4305A-021 프로토콜 테스트 카드 3.0 소프트웨어 라이센스 [단종] 

    U4305A-021 프로토콜 테스트 카드 3.0 소프트웨어 라이센스 [단종]

    • PCIe 3.0 사양 링크 트랜잭션 인증 테스트 툴
    • PCI-SIG® 요건에 따라 설계
    • PCIe 2.0 및 PCIe 3.0 프로토콜 테스트 사례를 포함한 테스트 패키지
    • PCIe 2.5Gb/s, 5Gb/s, 8Gb/s의 속도 지원
    • N5316A 테스트 백플레인 필요

  • U4305A PCI Express® 3.0 Exerciser Card U4305A PCIe 수행기 & PCIe LTSSM 수행기 [판매중단] 

    U4305A PCIe 수행기 & PCIe LTSSM 수행기 [판매중단]

    • DUT LTSSM의 복잡하고 테스트하기 어려운 상태 전이를 검증하기 위해 사전 정의된 LTSSM 테스트
    • 문제의 원인을 분명히 정의하여 빠르게 디버깅하기 위한 상세 보고
    • 사용하기 쉬운 테스트 아키텍처, 한 번 클릭으로 모든 테스트 실행

  • U4324A PCIe 3.0 Flying Lead Solder Down Probe U4324A PCIe 3.0 플라잉 리드 솔더 다운 프로브 

    U4324A PCIe 3.0 플라잉 리드 솔더 다운 프로브

    • 플라잉 리드 프로브당 4개 채널
    • 교체형 솔더 다운 ZIF 팁을 사용한 긴 수명 프로브
    • U4301A GUI로 채널별 맞춤 매핑 지원(방향 및 레인 #)
    • 외부 레퍼런스 클럭 입력(옵션)

  • U4322A PCI Express® 3.0 Soft touch midbus probe U4322A PCIe mid-bus probe 

    U4322A PCIe mid-bus probe

    PCIe mid-bus probe with Keysight unique soft touch technology. Supports PCIe 3.0, PCIe 2.0 and PCIe 1.0

  • U4321A PCI Express® 3.0 Slot Interposer Probe U4321A PCIe Interposer Probe 

    U4321A PCIe Interposer Probe

    PCIe Interposer Probe for PCIe standard slot (card edge) probing. Supports PCIe 3.0, PCIe 2.0 and PCIe 1.0