이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 235,436

일반적인 사양  

일반적인 사양

34924T Terminal Block for 34924A 70 chan Reed Multiplexer

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year
  • 34924T-002 Terminal block for 34924A 70 chan Reed Multiplexer, with screw connectors

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

34924T-001 Terminal block for 34924A 70 chan Reed Multiplexer, with solder connectors
34924T-002 Terminal block for 34924A 70 chan Reed Multiplexer, with screw connectors

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 제품 및 솔루션

  • 애질런트 34980A 모듈 사진 34924A 34980A용 70채널 리드 멀티플렉서 

    34924A 34980A용 70채널 리드 멀티플렉서

    이 고밀도, 고속 멀티플렉서는 최대 150V, 0.5A를 초당 500채널의 스캔 속도에서 내부 DMM으로 스위칭할 수 있습니다.

  • Agilent 34307A Thermocouple Kit Image 34307A 열전쌍 키트 

    34307A 열전쌍 키트

    • J타입 열전쌍 10개
    • 길이 180cm(72in.)

  • Agilent 34308A Thermistor Kit Image 34308A 서미스터 키트 

    34308A 서미스터 키트

    • 수량 5, 0 ~ 75°C 서미스터
    • 호환성: 0.1°C
    • 종단: 나선
    • 최대 직경 0.095"(2.4mm)
    • 32 AWG 솔리드 주석 구리 와이어: 최소 3.0”(76mm)