이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 303,335

일반적인 사양  

일반적인 사양

34921T Terminal block with temp reference for 34921A and L4421A 40-Ch Multiplexer

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

관련 소프트웨어 제품

  • 34980A용 BenchLink Data Logger 34826A 34826A BenchLink Data Logger(34980A용) – CD만 제공 

    34826A 34826A BenchLink Data Logger(34980A용) – CD만 제공

    BenchLink Data Logger 소프트웨어는 프로그래밍 없이도 고속 데이터 로깅을 제공합니다. 이 소프트웨어는 데이터 수집 및 분석을 쉽게 해주는 Windows® 기반 어플리케이션입니다.

  • 34832A 제품 34832A 34832A BenchLink Data Logger Pro Software(34980A용) 

    34832A 34832A BenchLink Data Logger Pro Software(34980A용)

    • 다중 스캔 목록의 빠른 테스트 셋업
    • 사전 정의된 한계를 기반으로 각기 다른 이벤트 실행
    • 데이터 수집, 모니터링 및 데이타 관리
    • 고급 수학 공식 사용
    • 프리젠테이션 및 분석을 위해 그래프 표시 또는 데이터 내보내기

  • IntuiLink 연결 소프트웨어 IntuiLink 연결 소프트웨어 

    IntuiLink 연결 소프트웨어

    Keysight IntuiLink는 테스트 및 측정 계측기 데이터를 PC 어플리케이션과 연결해주는 무료 연결 소프트웨어 솔루션입니다.

관련 제품 및 솔루션

  • Sample Shielded Cable �?Y1135A 1.5 meter shielded cable shown Y1135A 1.5 m 50-pin Dsub Cable 

    Y1135A 1.5 m 50-pin Dsub Cable

    1.5 meter 50 pin Dsub, M/F Twisted Pair with Outer Shield Cable - 300V

  • Sample Shielded Cable �?Y1135A 1.5 meter shielded cable shown Y1136A 3 m 50-pin Dsub Cable 

    Y1136A 3 m 50-pin Dsub Cable

    3 meter 50 pin Dsub, M/F Twisted Pair with Outer Shield Cable - 300V

  • No image available 34980A 다기능 스위치/측정 메인프레임 및 모델 

    34980A 다기능 스위치/측정 메인프레임 및 모델

    스위칭, 디지털 I/O, D/A 컨버터, 카운터/토탈라이저 기능에 19가지 플러그인 모듈이 있는 34980A 8슬롯 모듈식 메인프레임

  • 애질런트 L4421A 제품 사진 L4421A L4421A 40채널 전기자(armature) 멀티플렉서 

    L4421A L4421A 40채널 전기자(armature) 멀티플렉서

    최대 300V, 1A까지 전환 가능한 40채널 전기자(armature) 멀티플렉서. 외부 DMM으로 온도를 쉽게 측정할 수 있도록 내장형 열전쌍 기준 접점을 사용할 수 있습니다.

  • Agilent 34307A Thermocouple Kit Image 34307A 열전쌍 키트 

    34307A 열전쌍 키트

    • J타입 열전쌍 10개
    • 길이 180cm(72in.)

  • Agilent 34308A Thermistor Kit Image 34308A 서미스터 키트 

    34308A 서미스터 키트

    • 수량 5, 0 ~ 75°C 서미스터
    • 호환성: 0.1°C
    • 종단: 나선
    • 최대 직경 0.095"(2.4mm)
    • 32 AWG 솔리드 주석 구리 와이어: 최소 3.0”(76mm)