이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 16,088,558

일반적인 사양  

일반적인 사양

E5071C ENA Series Network analyzer

  • E5071C-TDR Enhanced Time Domain Analysis
  • E5071C-UNQ Standard stability timebase
  • E5071C-240 2-port Test Set, 9 kHz to 4.5 GHz without Bias Tees
  • E5071C-019 Standard Data Storage
  • E5071C-810 Add keyboard
  • E5071C-820 Add mouse
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 시간 도메인(TDR/TDT)과 주파수 도메인(S-파라미터)에서 동시에 실시간 측정
  • 직관적 사용자 인터페이스를 통한 간단한 작동
  • 외부 비트 패턴 발생기 없이 eye 다이어그램 테스트
  • 유지보수비를 절감하는 탁월한 ESD 견고성
  • 엠퍼시스, 등화 및 지터 삽입 기능으로 인터커넥트의 스트레스 eye 다이어그램 분석
  • Hot TDR 측정 기능으로 실제 작동 조건에서 액티브 디바이스의 임피던스 분석
  • 고속 디지털 어플리케이션을 위한 MOI(Method of Implementation) 제공: USB, HDMI, SATA, DisplayPort, MIPI 등

내용

E5071C-TDR은 ENA 네트워크 분석기에 내장된 어플리케이션 소프트웨어로서, 고속 직렬 인터커넥트 분석을 위한 원 박스 솔루션을 제공합니다. 단순하고 직관적인 작업, 빠르고 정확한 측정 및 ESD 견고성은 신호 무결성 설계 및 검증을 위해 이 솔루션이 제공하는 세 가지 획기적인 방법입니다.

자세히 보기 : ENA 옵션 TDR 기술 개요

Break! TDR Common Sense
 

본 페이지는 자바스크립트가 허용된 브라우저와 어도비 플래쉬 플레이어가 있어야 정상적으로 보실 수 있습니다.

플래쉬 다운로드 

제품 옵션

  • E5071C-TDR 향상된 시간 도메인 분석

업그레이드 키트

  • E5008A-1FP E5071C의 향상된 시간 도메인 분석 옵션 업그레이드(고정 영구 라이센스)
  • E5009A-1FP E5071C의 옵션 010을 통한 향상된 시간 도메인 분석 옵션 업그레이드(고정 영구 라이센스)