이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

86100C-300 Advanced Amplitude Analysis/RIN/Q-Factor

제품상태: 단종
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

관련 소프트웨어 제품

  • 86100C with 86108A in Jitter Mode 86100C-200 Enhanced Jitter Analysis Software [판매중단] 

    86100C-200 Enhanced Jitter Analysis Software [판매중단]

    Enhanced Jitter Analysis Software

  • Enhanced Impedance and S-Parameter Software 86100C-202 Enhanced Impedance and S-Parameter Software [판매중단] 

    86100C-202 Enhanced Impedance and S-Parameter Software [판매중단]

    • Provides a fully integrated, real-time and calibrated TDR and S-parameter measurement solution
    • Available for 86100C DCA-J with the 54754A TDR module

  • 86100CU-400 86100CU-400 PLL and Jitter Spectrum Measurement SW [단종] 

    86100CU-400 PLL and Jitter Spectrum Measurement SW [단종]

    • Phase locked loop, jitter transfer/spectrum and phase noise measurements
    • Automated and customizable software
    • Requires jitter transmitter, jitter receiver, controller and remote control

관련 제품 및 솔루션

  • 애질런트 86108A 정밀 파형 분석기 86108A 고정밀 파형 분석기 [단종] 

    86108A 고정밀 파형 분석기 [단종]

    86108A 고정밀 파형 분석기는 86100C DCA-J와 함께 사용되는 플러그인 모듈입니다. 86108A는 대역폭이 33GHz를 초과하고, 채널 노이즈는 300uV 미만이며, 잔여 지터는 놀라운 수준의 100 펨토초(60fs 일반)를 자랑합니다.

  • 86100C 86100C Infiniium DCA-J 광대역 오실로스코프 메인프레임 [단종] 

    86100C Infiniium DCA-J 광대역 오실로스코프 메인프레임 [단종]

    정확한 분석을 위한 가장 빠른 방법 – 지터 분석이 포함된 86100C Infiniium 디지털 통신 분석기(DCA-J)

  • 86100CU-400 86100CU-400 PLL and Jitter Spectrum Measurement SW [단종] 

    86100CU-400 PLL and Jitter Spectrum Measurement SW [단종]

    • Phase locked loop, jitter transfer/spectrum and phase noise measurements
    • Automated and customizable software
    • Requires jitter transmitter, jitter receiver, controller and remote control

  • 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 86100D-9FP 86100D DCA-X 오실로스코프용 PAM-N 분석 소프트웨어 

    86100D-9FP 86100D DCA-X 오실로스코프용 PAM-N 분석 소프트웨어

    • 펄스 진폭 변조(PAM-4) 신호에 대한 종합적 분석
    • 전기 신호 및 광 신호
    • eye 폭, eye 높이, eye 스큐
    • 레벨 진폭, 레벨 노이즈, 레벨 스큐
    • 선형성 측정 등

  • No image available 86105D 34 GHz 광, 50 GHz 전기 모듈, 750 nm ~ 1,650 nm, MMF 및 SMF 

    86105D 34 GHz 광, 50 GHz 전기 모듈, 750 nm ~ 1,650 nm, MMF 및 SMF

    86105D 20 GHz 광학 35 GHz 전기 모듈

  • No image available 86115D 대용량/병렬 광 송수신기 테스트를 위한 20 GHz/34 GHz 모듈 

    86115D 대용량/병렬 광 송수신기 테스트를 위한 20 GHz/34 GHz 모듈

    트랜시버의 대량 및 병행 테스트를 위한 86115D 20 GHz 멀티 포트86100 플러그인 모듈

  • No image available 86100D 인피니엄 DCA-X 광대역폭 오실로스코프 메인프레임 

    86100D 인피니엄 DCA-X 광대역폭 오실로스코프 메인프레임

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements

  • No image available 86108B 고정밀 파형 분석기 

    86108B 고정밀 파형 분석기

    • 86108B Precision Waveform Analyzer is a plug-in module used with the 86100C/D Infiniium DCA family of oscilloscopes.
    • A "gold standard" for waveform accuracy.
    • Accuracy and ease-of-use for high-speed digital communications signals to 32 Gbps!

  • No image available 86118A 70 GHz 듀얼 원격 샘플링 헤드 

    86118A 70 GHz 듀얼 원격 샘플링 헤드

    • Two 70-GHz electrical channels
    • Compatible with 86100 Series mainframes
       

  • No image available 86105C 9 GHz 광/20 GHz 전기 샘플링 모듈, 750 nm ~ 1,650 nm - SMF 및 MMF 

    86105C 9 GHz 광/20 GHz 전기 샘플링 모듈, 750 nm ~ 1,650 nm - SMF 및 MMF

    86105C Infiniium DCA-J 플러그인 모듈은 최대 11.3Gb/s까지의 SONET/SDH 및 데이콤/엔터프라이즈 기술에 최고 수준의 파장 및 광학 필터 성능을 제공합니다.

  • No image available 86116C 40 GHz ~ 65 GHz 광 및 80 GHz 전기 플러그인 모듈 

    86116C 40 GHz ~ 65 GHz 광 및 80 GHz 전기 플러그인 모듈

    키사이트 86116C 65GHz 광 및 80GHz 전기 플러그인 모듈은 광 및 전기 40Gb/s 파형을 모두 정확히 분석합니다.

  • No image available 83496B 위상 노이즈 분석을 지원하는 광/전기 클럭 복구 모듈 [판매중단] 

    83496B 위상 노이즈 분석을 지원하는 광/전기 클럭 복구 모듈 [판매중단]

    위상 노이즈 분석 기능이 있는 83496B 클럭 복구 모듈은 클럭 복구 회로의 획기적 성능을 통해 향상된 eye 마스크 및 지터 측정 정확도를 제공합니다.