이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N9355CK01 DC 커플링 리미터

판매자:

시작가격 ₩ 1,640,653

일반적인 사양  

일반적인 사양

N9355CK01 DC coupled limiter for overload and ESD protection

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

관련 제품 및 솔루션

  • 86100C with 86108A in Jitter Mode 86100C-200 Enhanced Jitter Analysis Software [판매중단] 

    86100C-200 Enhanced Jitter Analysis Software [판매중단]

    Enhanced Jitter Analysis Software

  • 애질런트 86108A 정밀 파형 분석기 86108A 고정밀 파형 분석기 [단종] 

    86108A 고정밀 파형 분석기 [단종]

    86108A 고정밀 파형 분석기는 86100C DCA-J와 함께 사용되는 플러그인 모듈입니다. 86108A는 대역폭이 33GHz를 초과하고, 채널 노이즈는 300uV 미만이며, 잔여 지터는 놀라운 수준의 100 펨토초(60fs 일반)를 자랑합니다.

  • Enhanced Impedance and S-Parameter Software 86100C-202 Enhanced Impedance and S-Parameter Software [판매중단] 

    86100C-202 Enhanced Impedance and S-Parameter Software [판매중단]

    • Provides a fully integrated, real-time and calibrated TDR and S-parameter measurement solution
    • Available for 86100C DCA-J with the 54754A TDR module

  • Advanced Amplitude Analysis/RIN/Q-Factor-86100CU-300 86100C-300 Advanced Amplitude Analysis/RIN/Q-Factor [단종] 

    86100C-300 Advanced Amplitude Analysis/RIN/Q-Factor [단종]

    • Complete amplitude analysis for root cause analysis of signal degradation
    • The 86100C-300 takes jitter analysis techniques used in the time domain and extends them into the amplitude domain
    • Requires 86100C-001 Enhanced trigger and 86100C-200 Enhanced jitter analysis

  • 86100CU-400 86100CU-400 PLL and Jitter Spectrum Measurement SW [단종] 

    86100CU-400 PLL and Jitter Spectrum Measurement SW [단종]

    • Phase locked loop, jitter transfer/spectrum and phase noise measurements
    • Automated and customizable software
    • Requires jitter transmitter, jitter receiver, controller and remote control

  • No image available 86117A 50 GHz 듀얼 채널 전기 모듈 [판매중단] 

    86117A 50 GHz 듀얼 채널 전기 모듈 [판매중단]

    • Two 50-GHz electrical channels
    • Compatible with 86100 Series mainframes

  • No image available 86105D 34 GHz 광, 50 GHz 전기 모듈, 750 nm ~ 1,650 nm, MMF 및 SMF 

    86105D 34 GHz 광, 50 GHz 전기 모듈, 750 nm ~ 1,650 nm, MMF 및 SMF

    86105D 20 GHz 광학 35 GHz 전기 모듈

  • No image available 86115D 대용량/병렬 광 송수신기 테스트를 위한 20 GHz/34 GHz 모듈 

    86115D 대용량/병렬 광 송수신기 테스트를 위한 20 GHz/34 GHz 모듈

    트랜시버의 대량 및 병행 테스트를 위한 86115D 20 GHz 멀티 포트86100 플러그인 모듈

  • No image available 86108B 고정밀 파형 분석기 

    86108B 고정밀 파형 분석기

    • 86108B Precision Waveform Analyzer is a plug-in module used with the 86100C/D Infiniium DCA family of oscilloscopes.
    • A "gold standard" for waveform accuracy.
    • Accuracy and ease-of-use for high-speed digital communications signals to 32 Gbps!

  • No image available 54754A 차동 및 싱글 엔드 TDR/TDT 모듈 

    54754A 차동 및 싱글 엔드 TDR/TDT 모듈

    • Two 18 GHz electrical channels
    • ±2 Vdc maximum input signal
    • Compatible with Infiniium 86100 Series DCA sampling oscilloscopes
       

  • No image available 86112A 20 GHz 듀얼 채널 전기 모듈 

    86112A 20 GHz 듀얼 채널 전기 모듈

    • Two 20-GHz electrical channels
    • Compatible with 86100 Series mainframes
       

  • No image available 86118A 70 GHz 듀얼 원격 샘플링 헤드 

    86118A 70 GHz 듀얼 원격 샘플링 헤드

    • Two 70-GHz electrical channels
    • Compatible with 86100 Series mainframes
       

  • No image available 86105C 9 GHz 광/20 GHz 전기 샘플링 모듈, 750 nm ~ 1,650 nm - SMF 및 MMF 

    86105C 9 GHz 광/20 GHz 전기 샘플링 모듈, 750 nm ~ 1,650 nm - SMF 및 MMF

    86105C Infiniium DCA-J 플러그인 모듈은 최대 11.3Gb/s까지의 SONET/SDH 및 데이콤/엔터프라이즈 기술에 최고 수준의 파장 및 광학 필터 성능을 제공합니다.

  • Advanced Waveform Analysis Software 86100C-201 Advanced Waveform Analysis Software [판매중단] 

    86100C-201 Advanced Waveform Analysis Software [판매중단]

    • Deep memory waveform capture
    • Integrated linear feedforward equalizer
    • Support for real-time MATLAB analysis
       

  • 86116C_OPT40_Sm.gif 86116C-040 65 GHz Optical/80 GHz Electrical Module [판매중단] 

    86116C-040 65 GHz Optical/80 GHz Electrical Module [판매중단]

    65 GHz opt. / 80 GHz elec. channels, 39.8/43.0 Gb/s reference receiver

  • No image available 83496B 위상 노이즈 분석을 지원하는 광/전기 클럭 복구 모듈 [판매중단] 

    83496B 위상 노이즈 분석을 지원하는 광/전기 클럭 복구 모듈 [판매중단]

    위상 노이즈 분석 기능이 있는 83496B 클럭 복구 모듈은 클럭 복구 회로의 획기적 성능을 통해 향상된 eye 마스크 및 지터 측정 정확도를 제공합니다.