이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 4,705,229

일반적인 사양  

일반적인 사양

N2793A Differential probe - 800 MHz

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

관련 제품 및 솔루션

  • Agilent N2791A Hi Voltage Differential Probe Photo N2791A 25-MHz 고전압 차동 프로브 

    N2791A 25-MHz 고전압 차동 프로브

    25-MHz 고전압 차동 프로브

  • N2792A N2792A 200 MHz 10:1 차동 프로브 

    N2792A 200 MHz 10:1 차동 프로브

    N2792A 200 MHz 차동 프로브는 오늘날의 고속 전력 측정에 필요한 뛰어난 고속 차동 신호 측정을 제공합니다.

  • N2790A N2790A 100 MHz 고전압 차동 프로브 

    N2790A 100 MHz 고전압 차동 프로브

    100-MHz 고전압 차동 프로브

  • Agilent 1153A Differential Probe Photo 1153A 200 MHz 1:1 Differential Probe with AutoProbe [판매중단] 

    1153A 200 MHz 1:1 Differential Probe with AutoProbe [판매중단]

    200 MHz Differential Probe

  • Agilent 1141A Differential Oscilloscope Probe 1141A 200 MHz Differential Probe [판매중단] 

    1141A 200 MHz Differential Probe [판매중단]

    The Keysight 1141A is a 1X FET differential probe with 200 MHz bandwidth and 3000:1 CMRR (Common Mode Rejection Ratio) at 1 MHz.

  • 1130a 시리즈 프로브 1130A 시리즈 InfiniiMax 1.5GHz 프로브 [판매중단] 

    1130A 시리즈 InfiniiMax 1.5GHz 프로브 [판매중단]

    InfiniiMax 1130A 1.5-GHz 프로빙 시스템은 InfiniiVision과 Infiniium 시리즈 오실로스코프를 완벽하게 보완해 고속 차동 신호 프로빙의 정확도를 한층 더 높여줌

  • Agilent 1157A Active Oscilloscope probe Image N4853A Variable Pitch Browser 

    N4853A Variable Pitch Browser

    • Variable pitch browser
    • Spanning up to 8 mm
    • Compatible with N2793A/N2819A differential probe
       

  • Agilent 1157A Active Oscilloscope probe Image N4854A DC Blocking Capacitor 

    N4854A DC Blocking Capacitor

    • Frequency range: 30 kHz – 1 GHz
    • Voltage range: 100 V max
    • Insertion loss (30 kHz – 1 GHz): 1.0 dB max
    • VSWR (30 kHz – 1 GHz): 1.35:1 max
    • Operating temperature range: -25 degC to +85 degC
       

  • 1130a 시리즈 프로브 1130B InfiniiMax 1.5 GHz 프로브 

    1130B InfiniiMax 1.5 GHz 프로브

    • 대역폭: 1.5 GHz
    • 동적 범위: +/- 2.5V
    • DC 오프셋 범위: 싱글 엔드 프로빙 시 +/- 12V
    • 최대 입력 전압: 30V 피크