이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 7,904,131

일반적인 사양

W9063A Analog demodulation measurement application for CXA

  • W9063A-2FP Analog demodulation measurement application for CXA, fixed perpetual license
  • W9063A-3FP FM stereo measurement application for CXA, fixed perpetual license

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 7,904,131

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

W9063A-2FP Analog demodulation measurement application for CXA, fixed perpetual license
W9063A-2TP Analog demodulation measurement application for CXA, transportable perpetual license
W9063A-3FP FM stereo measurement application for CXA, fixed perpetual license
W9063A-3TP FM Stereo measurement application for CXA, transportable perpetual license
W9063A-MEU
Minor enhancement update 

Minor enhancement update

W9063A-MEU
  • Latest enhancements to the analog demodulation measurement application for CXA signal analyzers

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 소프트웨어 제품

  • 신호/스펙트럼 분석기를 위한 X-시리즈 측정 어플리케이션 

    신호/스펙트럼 분석기를 위한 X-시리즈 측정 어플리케이션

    • 사용이 용이한 측정으로 더 많이 보고 더 많이 분석
    • 내장 전문성과 간단해진 작동으로 적절한 측정 및 반복 가능한 결과 보장
    • 신형 계측기 또는 구매 후 업그레이드로 이용 가능

  • MATLAB Software MATLAB 소프트웨어 

    MATLAB 소프트웨어

    • 임의 파형 생성
    • 측정 및 데이터 분석 루틴의 맞춤화, 계측기 어플리케이션 / 테스트 시스템
    • 측정, 신호 발생 및 보고서 작성 자동화
    • 새롭게 호환되는 계측기를 구입하면 키사이트테크놀로지스에서 이용 가능

  • 89600 VSA 소프트웨어 

    89600 VSA 소프트웨어

    • 포괄적인 복조 및 벡터 신호 분석
    • 전체 다중 무선 프레임에서 MAC, RLC, RRC 계층 메시지의 디코딩 및 검증
    • 셀룰라, 무선 연결, 항공 우주, 방위, 일반 용도

관련 제품 및 솔루션

  • No image available N9000A CXA 신호 분석기, 9 kHz ~ 26.5 GHz 

    N9000A CXA 신호 분석기, 9 kHz ~ 26.5 GHz

    • Up to 26.5 GHz
    • Base performance: essential signal characterization
    • Up to 25 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications

  • No image available M9290A CXA-m PXIe 신호 분석기, 10 Hz ~ 26.5 GHz 

    M9290A CXA-m PXIe 신호 분석기, 10 Hz ~ 26.5 GHz

    • 10 Hz to 3, 7.5, 13.6, or 26.5 GHz
    • Up to 25 MHz analysis bandwidth
    • Selectable swept and FFT modes
    • General purpose measurement applications

  • No image available M9290A CXA-m PXIe 신호 분석기(10Hz~26.5GHz) 

    M9290A CXA-m PXIe 신호 분석기(10Hz~26.5GHz)

    • 10 Hz ~ 3, 7.5, 13.6 또는 26.5GHz
    • 최대 25 MHz의 분석 대역폭
    • 선택 가능한 스웹트 및 FFT 모드
    • 범용 측정 어플리케이션