이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E1779B Battery Pack for ESA Spectrum Analyzers

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

제안되는 대체 제품:

주요 특징 및 사양

Specifications

  • Capacity: 105 watt hours
  • Charging Temperature: 10°C to 40°C
  • Discharging Temperature: 0°C to 40°C
  • Storage Temperature: -30°C to 55°C

Operation

  • Fully recharges within 6 hours
  • 30 to 75 minutes of operation, depending on analyzer configuration
  • For use up to 4,572 meters (15,000 feet)

내용

The E1779B Ni-MH rechargeable battery pack is designed to work with Keysight ESA-L and ESA-E spectrum analyzers. This snap on DC power provides freedom from AC power.