이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 2,705,508

일반적인 사양  

일반적인 사양

N8482H Power Sensor - Thermocouple, average, 100KHz to 6.0GHz

  • N8482H-100 Type-N (m) connector
  • N8482H-STD Standard option, -15dBm to +35dBm
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

N8482H-0B1 English language operating and service guide, printed
N8482H-100 Type-N (m) connector
N8482H-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
N8482H-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
N8482H-ABJ Japan - Japanese operating and service guide, printed
N8482H-CFT Cal factor option, -10dBm to +35dBm
N8482H-H84 Avr pwr,100kHz-4.2GHz, -10dBm to 35dBm, N-type, std lab cal at specified freq
N8482H-STD Standard option, -15dBm to +35dBm
11730A
파워 센서 및 SNS 노이즈 소스 케이블(1.5m / 5피트) 

파워 센서 및 SNS 노이즈 소스 케이블(1.5m / 5피트)

11730A
키사이트 11730 시리즈 파워 센서 케이블은 8480 및 E-시리즈 파워 센서와 사용됩니다(E9320 피크 및 평균 센서 제품군 제외).
11730B
파워 센서 및 SNS 노이즈 소스 케이블(3 m / 10피트) 

파워 센서 및 SNS 노이즈 소스 케이블(3 m / 10피트)

11730B
키사이트 11730 시리즈 파워 센서 케이블은 8480 및 E-시리즈 파워 센서와 사용됩니다(E9320 피크 및 평균 센서 제품군 제외).
11730C
파워 센서 및 SNS 노이즈 소스 케이블(6.1m / 20피트) 

파워 센서 및 SNS 노이즈 소스 케이블(6.1m / 20피트)

11730C
키사이트 11730 시리즈 파워 센서 케이블은 8480 및 E-시리즈 파워 센서와 사용됩니다(E9320 피크 및 평균 센서 제품군 제외).
11730D
파워 센서 케이블(15.2m / 50피트) 

파워 센서 케이블(15.2m / 50피트)

11730D
키사이트 11730 시리즈 파워 센서 케이블은 8480 및 E-시리즈 파워 센서와 사용됩니다(E9320 피크 및 평균 센서 제품군 제외).
11730E
파워 센서 케이블(30.5m / 100피트) 

파워 센서 케이블(30.5m / 100피트)

11730E
키사이트 11730 시리즈 파워 센서 케이블은 8480 및 E-시리즈 파워 센서와 사용됩니다(E9320 피크 및 평균 센서 제품군 제외).

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 제품 및 솔루션

  • No image available EPM 및 EPM-P 시리즈 파워 미터 

    EPM 및 EPM-P 시리즈 파워 미터

    EPM 파워 미터는 CW 및 평균 전력을 측정하고 EPM-P 파워 미터는 피크, 평균, 피크대평균 비율과 시간 게이트 전력을 측정합니다.

  • No image available P-시리즈 파워미터 

    P-시리즈 파워미터

    키사이트 P-시리즈 파워 미터는 광대역(30MHz 비디오 대역폭) 피크, 평균, 피크 대 평균 비율, 최대 전력, 최소 전력, 상승 시간, 하강 시간 및 통계(CCDF, PDF) 측정을 제공합니다.