검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N8482B 열전쌍 전력 센서
N8480 시리즈 전력 센서는 8480 시리즈 전력 센서의 대체 솔루션입니다.
주요 특징
- EEPROM이 교정 계수를 저장하므로 수동 입력 불필요
- 100 kHz ~ 6 GHz의 넓은 주파수 범위
- -5 dBm ~ +44 dBm의 넓은 동적 범위
- 동급 최고의 전력 선형성(1% 미만), 부정합 불확실도의 뛰어난 SWR, 매우 정확한 전력 반복성
- US NIST(National Institute of Standards and Technology)에 따른 정확한 교정 및 추적
- 8480 시리즈와 호환되는 SCPI 코드(옵션 CFT)
주: 옵션 CFT는 교정 계수의 수동 입력과 SCPI 호환성을 고려해서 제조된 레거시 8480 시리즈 전력 센서의 대체품으로 제공됩니다. 옵션 CFT는 43x 및 기타 구형 전력계와는 호환되지 않습니다.
- E-시리즈 센서와 호환되는 SCPI 코드(표준 옵션)
- EPM(N1913/14A, E4418/19B), EPM-P(E4416/17A), P-시리즈(N1911/12A) 전력계와 호환
N8482B에 관심이 있으신가요?
열전쌍 전력 센서의 역량 확대
특집 리소스: N8482B 열전쌍 전력 센서
다른 도움이 필요하십니까?