이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 1,252,675

일반적인 사양  

일반적인 사양

N2879A Fine pitch accessory kit

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

관련 제품 및 솔루션

  • Agilent N2870A Passive Oscilloscope Probe N2870A Passive Probe, 1:1, 35 MHz, 1.3 m 

    N2870A Passive Probe, 1:1, 35 MHz, 1.3 m

    The N2870A passive probe offers DC to 35 MHz and 1:1 attenuation factor to make this probe ideal for making low level signal measurements

  • Agilent N2871A Passive Scope Probe Photo N2871A Passive Probe, 10:1, 200 MHz, 1.3 m 

    N2871A Passive Probe, 10:1, 200 MHz, 1.3 m

    The N2871A passive probe offers DC to 200 MHz and 10:1 attenuation factor to address a wide range of measurement needs

  • N2782A Passive Oscilloscope Probe Photo N2872A Passive Probe, 10:1, 350 MHz, 1.3 m 

    N2872A Passive Probe, 10:1, 350 MHz, 1.3 m

    The N2872A passive probe offers DC to 350 MHz and 10:1 attenuation factor to address a wide range of measurement needs

  • Agilent N 2873A Passive Oscilloscope Probe N2873A N2873A Passive 프로브, 10:1, 500 MHz, 1.3 m 

    N2873A N2873A Passive 프로브, 10:1, 500 MHz, 1.3 m

    The N2873A passive probe offers DC to 500 MHz and 10:1 attenuation factor to address a wide range of measurement needs.

  • Agilent N2874A Passive Oscilloscope Probe N2874A Passive Probe, 10:1, 1.5 GHz, 1.3 m 

    N2874A Passive Probe, 10:1, 1.5 GHz, 1.3 m

    The N2874A passive probe offers DC to 1.5 GHz and 10:1 attenuation factor to measure fast edges in high speed applications more accurately

  • Agilent N2875A Passive Scope Probe Image N2875A Passive Probe, 20:1, 500 MHz, 1.3 m 

    N2875A Passive Probe, 20:1, 500 MHz, 1.3 m

    The N2875A passive probe offers DC to 500 MHz and 20:1 attenuation factor to address a wide range of measurement needs

  • Agilent N2876A Passive Scope Probe Image N2876A Passive Probe, 100:1, 1.5 GHz, 1.3 m 

    N2876A Passive Probe, 100:1, 1.5 GHz, 1.3 m

    The N2876A passive probe offers DC to 1.5 GHz and 100:1 attenuation factor to measure fast edges in high speed applications more accurately

  • Agilent N2877A Deluxe Accessory Kit N2877A deluxe accessory kit 

    N2877A deluxe accessory kit

    Complete accessory kit for the N287xA passive probes

  • Agilent N2878A Fine Pitch Accessory Kit N2878A general purpose accessory kit 

    N2878A general purpose accessory kit

    General purpose accessories for the N287xA Series of passive probes

  • Agilent N2878A Fine Pitch Accessory Kit N4829A 프로브 팁 키트 

    N4829A 프로브 팁 키트

    • 프로브 팁 교체 가능
    • 패키지 하나당 강성 스프링 로드 프로브 팁 10개 제공
    • N2870A-76A 2.5mm 패시브 프로브와 함께 사용

  • Agilent N2878A Fine Pitch Accessory Kit N7007A 극한 온도 패시브 프로브 

    N7007A 극한 온도 패시브 프로브

    • 10:1 패시브 프로브, 400MHz 대역폭
    • 작동 온도 범위: -40 ~ +85°C
    • 광범위한 범용 극한 온도 어플리케이션에 이상적

  • Agilent N2878A Fine Pitch Accessory Kit N7006A 스프링 접지 팁 

    N7006A 스프링 접지 팁

    • 스프링 접지 팁
    • N7007A 극한 온도 패시브 프로브용
    • N7007A와 함께 사용할 때 400MHz 대역폭

  • Agilent N2878A Fine Pitch Accessory Kit N7008A 접이식 후크 팁 

    N7008A 접이식 후크 팁

    • 접이식 후크 팁
    • N7007A 극한 온도 패시브 프로브용
    • 범용 극한 온도 어플리케이션에 이상적

  • Agilent N2878A Fine Pitch Accessory Kit N7009A 앨리게이터 접지 리드 

    N7009A 앨리게이터 접지 리드

    • 앨리게이터 접지 리드
    • N7007A 극한 온도 패시브 프로브와 함께 사용
    • 광범위한 범용 극한 온도 어플리케이션에 이상적

  • N2786A N2786A Two-leg probe positioner 

    N2786A Two-leg probe positioner

    XY axis probe holder for general purpose probing

  • N2787A N2787A 3D probe positioner 

    N2787A 3D probe positioner

    3D probe positioner with flexible, articulating arm