검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N1913A EPM 시리즈 싱글 채널 전력계
N1913A 싱글 채널 전력계는 모든 N8480, 8480, E-시리즈(E9320 제품군 제외) 전력 센서와 호환되며 U2000/U8480 시리즈 및 U2050 X-시리즈 USB 전력 센서는 -70 ~ +44 dBm, DC ~ 120 GHz 범위의 평균 전력 측정을 제공합니다.
주요 특징
신호가 점점 더 복잡해지면서 빠르고 정확한 전력 측정이 더 어려워지고 있습니다. 수년 동안 EPM 시리즈 전력계를 사용해 오셨을 것입니다. 이제 친숙하면서도 다재다능한 키사이트 N1913A EPM 시리즈 전력계가 단종된 E4418B/19B EPM 시리즈를 대체합니다. 무엇보다 좋은 사실은 이러한 추가 기능을 거의 동일한 가격으로 활용할 수 있다는 점입니다. 새로운 EPM 시리즈 전력계로 일관된 결과와 더 우수한 성능을 확보하십시오.
- 주파수 범위: DC ~ 120 GHz(센서에 따라 다름)
- 넓은 동적 범위: -70 ~ +44dBm(센서에 따라 다름)
- LAN LXI-C 및 USB 연결로 GPIB 능가
- E4418/19B 전력계* 및 436A/37B/38A 전력계와 코드 호환(옵션 200)
- 측정 채널 증가: USB 호스트(옵션)로 연결된 두 개의 추가 U2000/U8480 시리즈 또는 U2050 X-시리즈 USB 파워 센서가 있는 최대 3개 채널
- 외부 트리거 입/출력 기능(옵션)으로 주파수/전력 스위프 측정 자동화
- BenchVue 소프트웨어 라이센스(BV0007B)가 포함되어 간편하게 장비를 연결, 제어하고 테스트 시퀀스를 자동화할 수 있습니다.
N1913A에 관심이 있으십니까?
EPM 시리즈 싱글 채널 전력계의 역량 확대
특집 리소스: N1913A EPM 시리즈 싱글 채널 전력계
관련 제품
다른 도움이 필요하십니까?