이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 1,650,285

일반적인 사양  

일반적인 사양

N2880A In-line attenuator kit

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

관련 제품 및 솔루션

  • N2881A DC blocking capacitors N2881A DC 블로킹 콘덴서 

    N2881A DC 블로킹 콘덴서

    IInfiniiMax DC 블로킹 콘덴서

  • 애질런트 프로브 1131A 1131A InfiniiMax 3.5 GHz 프로브 [판매중단] 

    1131A InfiniiMax 3.5 GHz 프로브 [판매중단]

    InfiniiMax 1131A 3.5-GHz 프로빙 시스템은 Infiniium 시리즈 오실로스코프를 완벽하게 보완해 고속 차동 신호 프로빙의 정확도를 한층 더 높여줍니다.

  • 1130a 시리즈 프로브 1130A 시리즈 InfiniiMax 1.5GHz 프로브 [판매중단] 

    1130A 시리즈 InfiniiMax 1.5GHz 프로브 [판매중단]

    InfiniiMax 1130A 1.5-GHz 프로빙 시스템은 InfiniiVision과 Infiniium 시리즈 오실로스코프를 완벽하게 보완해 고속 차동 신호 프로빙의 정확도를 한층 더 높여줌

  • Infiniimax 프로브 증폭기 1168A 10GHz InfiniiMax II 시리즈 프로브 증폭기 [판매중단] 

    1168A 10GHz InfiniiMax II 시리즈 프로브 증폭기 [판매중단]

    InfiniiMax 1168A 10-GHz 프로빙 시스템은 Infiniium 80000 또는 90000 시리즈 오실로스코프를 완벽하게 보완해 고속 차동 신호 프로빙의 정확도를 한층 더 높여줍니다.

  • 1130a 시리즈 프로브 1130B InfiniiMax 1.5 GHz 프로브 

    1130B InfiniiMax 1.5 GHz 프로브

    • 대역폭: 1.5 GHz
    • 동적 범위: +/- 2.5V
    • DC 오프셋 범위: 싱글 엔드 프로빙 시 +/- 12V
    • 최대 입력 전압: 30V 피크

  • 애질런트 프로브 1131A 1131B InfiniiMax 3.5 GHz 프로브 

    1131B InfiniiMax 3.5 GHz 프로브

    • 대역폭: 3.5 GHz
    • 동적 범위: +/- 2.5V
    • DC 오프셋 범위: +/- 12V
    • 최대 입력 전압: 30V

  • Infiniimax 프로브 증폭기 1168B 10 GHz InfiniiMax II 시리즈 프로브 앰프 

    1168B 10 GHz InfiniiMax II 시리즈 프로브 앰프

    • 대역폭: 10 GHz
    • 동적 범위: 3.3V 피크 투 피크
    • DC 오프셋 범위: +/- 16V
    • 최대 전압: +/-30V

  • Infiniimax 프로브 증폭기 1169B 12 GHz InfiniiMax II 시리즈 프로브 앰프 

    1169B 12 GHz InfiniiMax II 시리즈 프로브 앰프

    • 대역폭: 12 GHz(지정), 13 GHz(typical)
    • 동적 범위: 3.3V 피크 투 피크
    • DC 오프셋 범위: +/- 16V
    • 최대 전압: +/- 30V

  • 애질런트 프로브 1132A 1132B InfiniiMax 5 GHz 프로브 

    1132B InfiniiMax 5 GHz 프로브

    • 대역폭: 5 GHz
    • 동적 범위: +/- 2.5V
    • DC 오프셋 범위: +/- 12V
    • 최대 입력 전압: +/- 30V

  • 애질런트 프로브 1134A 1134B InfiniiMax 7 GHz 프로브 

    1134B InfiniiMax 7 GHz 프로브

    • 대역폭: 7 GHz
    • 동적 범위: +/- 2.5V
    • DC 오프셋 범위: +/- 12V
    • 최대 입력 전압: +/- 30V

  • 애질런트 프로브 1132A 1132A InfiniiMax 5 GHz 프로브 [판매중단] 

    1132A InfiniiMax 5 GHz 프로브 [판매중단]

    InfiniiMax 1132A 5-GHz 프로빙 시스템은 Infiniium 시리즈 오실로스코프를 완벽하게 보완해 고속 차동 신호 프로빙의 정확도를 한층 더 높여줌

  • 애질런트 프로브 1134A 1134A InfiniiMax 7 GHz 프로브 [판매중단] 

    1134A InfiniiMax 7 GHz 프로브 [판매중단]

    InfiniiMax 1134A 7-GHz 프로빙 시스템은 Infiniium 시리즈 오실로스코프를 완벽하게 보완해 고속 차동 신호 프로빙의 정확도를 한층 더 높여줌

  • Infiniimax 프로브 증폭기 1169A 12GHz InfiniiMax II 시리즈 프로브 증폭기 [판매중단] 

    1169A 12GHz InfiniiMax II 시리즈 프로브 증폭기 [판매중단]

    InfiniiMax 1169A 12-GHz 프로빙 시스템은 Infiniium 80000 또는 90000 시리즈 오실로스코프를 완벽하게 보완해 고속 차동 신호 프로빙의 정확도를 한층 더 높여줍니다.