이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 666,158

일반적인 사양  

일반적인 사양

E4362A Solar Array Simulator DC Module 0-130V, 5A, 600W

  • E4362A-J02 Solar Array Simulator DC Module 0-120V, 5.4A, 600W
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

E4362A-J02
Solar Array Simulator DC Module 0-120V, 5.4A, 600W 

Solar Array Simulator DC Module 0-120V, 5.4A, 600W

E4362A-J02
키사이트 E4362A는 태양전지 어레이의 출력 특성을 시뮬레이션하는 594W 태양전지 어레이 시뮬레이터 DC 전원 모듈입니다. 기본적으로 E4362A는 매우 낮은 출력 캐패시턴스를 갖는 전류 소스입니다.
E4362A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
E4362A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
E4362A-J01
Solar Array Simulator DC Module 0-117V, 5.5A, 600W 

Solar Array Simulator DC Module 0-117V, 5.5A, 600W

E4362A-J01
키사이트 E4362A는 태양전지 어레이의 출력 특성을 시뮬레이션하는 594W 태양전지 어레이 시뮬레이터 DC 전원 모듈입니다. 기본적으로 E4362A는 매우 낮은 출력 캐패시턴스를 갖는 전류 소스입니다.
E4362A-J03
Solar Array Simulator DC Module 108V, 6A, 600W 

Solar Array Simulator DC Module 108V, 6A, 600W

E4362A-J03
키사이트 E4362A는 태양전지 어레이의 출력 특성을 시뮬레이션하는 600W 태양전지 어레이 시뮬레이터 DC 전원 모듈입니다. 기본적으로 E4362A는 매우 낮은 출력 캐패시턴스를 갖는 전류 소스입니다.
E4362A-J04
Solar Array Simulator DC Module 170V, 3.8A, 600W 

Solar Array Simulator DC Module 170V, 3.8A, 600W

E4362A-J04
키사이트E4362A-J04는 표준 E4362A 태양전지 어레이 시뮬레이터 DC 모듈에 추가된 특별 옵션입니다.
E4362A-J05
Solar Array Simulator DC Module 95V, 6.3A, 600W 

Solar Array Simulator DC Module 95V, 6.3A, 600W

E4362A-J05
Option J05 is a 560W solar array simulator DC power module that simulates the output characteristics of a solar array.
E4362A-J06 Solar Array Simulator DC Module 180V, 3.4A, 565W
E4362A-J10 Low Acoustic Noise Solar Array Simulator DC Module 0-130V, 5A, 600W
E4362A-J18 Solar Array Simulator DC Module 0-150V, 4A, 600W
E4362A-UK6 Commercial calibration certificate with test data

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 제품 및 솔루션

  • Z2094B-xxx Agilent Solar Array Simulation System Z2094B-xxx Keysight Solar Array Simulation (SAS) System 

    Z2094B-xxx Keysight Solar Array Simulation (SAS) System

    The Keysight Solar Array Simulation (SAS) System provides precise, fast and cost efficient simulation of multiple segment solar array output characteristics.