이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

86100CU-401 고급 아이 분석 소프트웨어

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

제안되는 대체 제품:

주요 특징 및 사양

주요 특징

  • RJ, DJ, TJ, J2, J9 및 DDPWS 등의 지터 측정
  • PRBS23, PRBS31 및 라이브 트래픽 등의 긴 패턴에서 지터 분석
  • RN, DI 및 TI 등의 진폭 간섭 측정
  • 표준 준수 또는 사용자 정의 마스크를 사용하여 BER 컨투어 마스크 테스트

간편하고 정확한 적합성 준수 측정

  • PRBS31은 10GbE/40GbE*/100GbE*, OIF-CEI 및 SFP+ 테스트 시 자주 사용됩니다.
  • 광채널 및 SFP+에서 DDPWS(Data Dependent Pulse Width Shrinkage)를 측정합니다.
  • 10GbE/40GbE*/100GbE* 및 SFP+에서 J2 지터 또는 “지터의 거의 1%”를 사용한 스트레스 아이 보정을 사용합니다.
    *IEEE 802.3ba(40GbE 및 100GbE)는 2009년 3월 23일 현재 아직 정식 공표되지 않았습니다.

적합성 준수 측정에 자신감을 부여

  • 모든 측정에 86100C DCA-J의 고정밀 샘플 사용
  • 임의 지터가 대단히 낮은 디바이스에서 86100C-200 강화 지터 분석 측정을 통합할 수 있습니다.

유연한 시스템 구성 – 86100CU-401 고급 아이 분석 소프트웨어와 함께 다음을 제공합니다.

  • 86100C DCA-J 광대역 오실로스코프 메인프레임
  • 모든 DCA 측정 모듈(예: 86108A, 86112A, 86105C, 54754A)
  • 86100C-001 강화 트리거(DDPWS에는 필수이며 그 외의 경우는 옵션)
  • 86100C-200 강화 지터 분석(DDPWS에는 필수이며 그 외의 경우는 옵션)

내용

이 고급 소프트웨어 어플리케이션은 PRBS31 또는 라이브 트래픽과 같은 긴 패턴에 대해 적합성 준수 지터 측정을 수행하고, 고속 전기 또는 광학 설계에서 BER 컨투어 마스크 테스트를 수행합니다.

86100CU-401 고급 아이 분석 소프트웨어는 Microsoft® Office Excel 2003/2007을 실행하는 외부 PC나 86100C DCA-J에서 작동하며, 86100C DCA-J로부터 고정밀 파형을 추출하여 MS Excel에서 처리합니다. 지터 측정의 정확도를 최대한 높이기 위해 이 소프트웨어는 86100C-200 강화 지터 분석(지터 모드)에서 수행된 측정 결과를 이용합니다. 지터 모드가 설치되지 않은 경우에는 독립형으로 작동할 수도 있습니다. 자유롭게 선택하십시오!

이 소프트웨어 어플리케이션은 어떤 86100C DCA-J 하드웨어 구성에서도 정상 작동합니다. 86100CU-401은 소프트웨어 업그레이드로 주문하며, 계측기의 호스트 ID와 일련 번호를 사용하여 단일 86100C 메인프레임에 대해 라이센스를 부여합니다.