이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

U1171A 마그네틱 행잉 키트

판매자:

시작가격 ₩ 27,591

일반적인 사양  

일반적인 사양

U1171A Magnetic hanging kit

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

관련 제품 및 솔루션

  • U1252A 휴대형 디지털 멀티미터 4.5디지트 이미지 U1252A 휴대형 디지털 멀티미터, 4.5디지트 [단종] 

    U1252A 휴대형 디지털 멀티미터, 4.5디지트 [단종]

    키사이트 U1252A는 주파수 카운터, 사각파 발생기 및 PC 연결 옵션이 지원되는 4.5디지트 True RMS 이중 디스플레이 휴대형 멀티미터입니다.

  • U1242A 제품 사진 U1242A 핸드형 디지털 멀티미터, 4디지트 [단종] 

    U1242A 핸드형 디지털 멀티미터, 4디지트 [단종]

    키사이트 U1241A 멀티미터를 사용하면 넓은 측정 범위에서 더 많은 사항을 확인할 수 있습니다. 이 멀티미터는 10,000카운트 디스플레이에 true-RMS 판독값을 표시합니다.

  • U1253A 제품 사진 U1253A 핸드형 디지털 멀티미터 [단종] 

    U1253A 핸드형 디지털 멀티미터 [단종]

    OLED 디스플레이가 지원되는 키사이트 U1253A 핸드형 디지털 멀티미터

  • U1241A 제품 이미지 U1241A 핸드형 디지털 멀티미터, 4디지트 [단종] 

    U1241A 핸드형 디지털 멀티미터, 4디지트 [단종]

    키사이트 U1241A 멀티미터를 사용하면 넓은 측정 범위에서 더 많은 사항을 확인할 수 있습니다. 이 멀티미터는 10,000카운트 디스플레이에 True-RMS 판독값을 제공합니다.

  • U1251A 휴대형 디지털 멀티미터 4.5디지트 이미지 U1251A 휴대형 디지털 멀티미터, 4.5디지트 [단종] 

    U1251A 휴대형 디지털 멀티미터, 4.5디지트 [단종]

    키사이트 U1251A는 PC 연결 옵션이 지원되는 4.5디지트 True RMS 이중 디스플레이 휴대형 멀티미터입니다.

  • U1231A True RMS 6000 Count Handheld Digital Multimeter Basic U1231A 핸드형 디지털 멀티미터, 3.5디지트, 기본 

    U1231A 핸드형 디지털 멀티미터, 3.5디지트, 기본

    • 시각 및 청각 경보로 연속성 테스트
    • 내장 플래시라이트
    • 고스트 전압을 제거하는 낮은 임피던스 모드, ZLOW
    • 배터리 수명 500시간

  • U1232A True RMS 6000 Count Handheld Digital Multimeter U1232A 핸드형 디지털 멀티미터, 3.5디지트 

    U1232A 핸드형 디지털 멀티미터, 3.5디지트

    • 시각 및 청각 경보로 연속성 테스트
    • 내장 플래시라이트
    • 고스트 전압을 제거하는 낮은 임피던스 모드, ZLOW
    • 배터리 수명 500시간

  • U1233A True RMS 6000 Count Handheld Digital Multimeter with non-contact voltage detector U1233A 핸드형 디지털 멀티미터, 3.5디지트 

    U1233A 핸드형 디지털 멀티미터, 3.5디지트

    • 시각 및 청각 경보로 연속성 테스트
    • 내장 플래시라이트
    • 낮은 임피던스 모드, ZLOW
    • 비접촉식 전압 검출, Vsense

  • Agilent U1271A Handheld Digital Multimeter U1271A 핸드형 디지털 멀티미터, 4.5디지트, IP54 

    U1271A 핸드형 디지털 멀티미터, 4.5디지트, IP54

    • 방진 및 방수(IP54 인증)
    • 저역 통과 필터
    • 시각 및 청각 경보로 연속성 테스트
    • 배터리 수명 300시간

  • No image available U1272A 핸드형 디지털 멀티미터, 4.5디지트, IP54 

    U1272A 핸드형 디지털 멀티미터, 4.5디지트, IP54

    • 방진 및 방수(IP54 인증)
    • 저역 통과 필터
    • 낮은 입력 Z 모드
    • 시각 및 청각 경보로 연속성 테스트
    • 배터리 수명 300시간

  • Agilent U1241B Handheld Digital Multimeter Image U1241B 핸드형 디지털 멀티미터, 4디지트, 기본 

    U1241B 핸드형 디지털 멀티미터, 4디지트, 기본

    • 이중 강도 백라이트
    • 내장 스위치/릴레이 카운터
    • CAT III 1,000V 및 CAT IV 600V 과전압 보호

  • Agilent U1242B Handheld Digital Multimeter Image U1242B 핸드형 디지털 멀티미터, 4디지트 

    U1242B 핸드형 디지털 멀티미터, 4디지트

    • 이중 강도 백라이트
    • 내장 스위치/릴레이 카운터
    • 고조파 비 펑션
    • 이중 및 차동 온도 펑션

  • Agilent U1251B Handheld Digital Multimeter Photo U1251B 핸드형 디지털 멀티미터, 4.5디지트, 기본 

    U1251B 핸드형 디지털 멀티미터, 4.5디지트, 기본

    • 듀얼 디스플레이의 50,000카운트 분해능
    • 디지털 멀티미터, PC 또는 모바일 디바이스에 데이터 로깅
    • CAT III 1,000V 및 CAT IV 600V 과전압 보호

  • Agilent U1252B Handheld Digital Multimeter Image U1252B 핸드형 디지털 멀티미터, 4.5디지트 

    U1252B 핸드형 디지털 멀티미터, 4.5디지트

    • 듀얼 디스플레이의 50,000카운트 분해능
    • 주파수 카운터
    • 사각파 출력
    • CAT III 1,000V 및 CAT IV 600V 과전압 보호

  • Agilent U1253B Handheld Digital Multimeter Image U1253B 핸드형 디지털 멀티미터, 4.5디지트, OLED 디스플레이 

    U1253B 핸드형 디지털 멀티미터, 4.5디지트, OLED 디스플레이

    • 듀얼 디스플레이(OLED)의 50,000카운트 분해능
    • 주파수 카운터
    • 사각파 출력
    • CAT III 1,000V 및 CAT IV 600V 과전압 보호

  • Agilent U1272A Handheld Digital Multimeter U1273A 핸드형 디지털 멀티미터, 4.5디지트, IP54, OLED 디스플레이 

    U1273A 핸드형 디지털 멀티미터, 4.5디지트, IP54, OLED 디스플레이

    • 매우 선명한 OLED 디스플레이
    • 방진 및 방수(IP54 인증)
    • 저역 통과 필터
    • 낮은 입력 Z 모드