이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

옵션 가격을 제품 시작 가격에 더하시면 대략적인 가격을 알 수 있습니다.
N4391A-110 Optical modulation analyzer with 4 channel receiver and analysis software 315,715,642
N4391A-120 Optical Modulation Analyzer Special 63GHz with 4 channel (master/slave) testsets 372,456,833
N4391A-210 Internal Local Oscillator 0
N4391A-220 Internal Local Oscillator and External Local Oscillator Input and Local Oscillator Out 39,909,894
N4391A-420 Custom - OFDM (orthogonal frequency-division multiplexing) Analysis License 10,707,111
N4391A-500 C band iTLA internal Local Oscillator 14,367,627
N4391A-501 L band iTLA internal Local Oscillator 14,367,627
N4391A-M33 Integration of one customer-owned 90000 Q Series or Z Series Oscilloscope with new N4391A Optical Receiver with up to 4x33GHz 0
N4391A-M63 Integration of one customer-owned Q-Series or Z-Series Oscilloscope with new N4391A Optical Receiver with up to 2x63GHz 0
N4391A-M64 Integration of two customer-owned 90000 Q Series or Z Series Oscilloscope with new N4391A Optical Receiver with up to 4x63GHz 0
N4391A-RK3 Rack Mount Kit for N4391A Single Scope DSOX90000Q 353,584
N4391A-Z20 Infiniium Oscilloscope 20 GHz 80 GSa/s 4Ch, 50Ms/Ch Memory (1x DSOZ204A) 268,009,297
N4391A-Z25 Infiniium Oscilloscope 25 GHz 80 GSa/s 4Ch, 50Ms/Ch Memory (1x DSOZ254A) 345,185,355
N4391A-Z33 Infiniium Oscilloscope 33 GHz 80 GSa/s 4Ch, 50Ms/Ch Memory (1x DSOZ334A) 447,818,905
N4391A-Z50 Infiniium Oscilloscope 50 GHz 160 GSa/s 2Ch, 33 GHz 80Gs/s 4 Ch 50Ms/Ch Memory (1x DSOZ504A) 525,028,702
N4391A-Z63 Infiniium Oscilloscope 63 GHz 160 GSa/s 2Ch, 33 GHz 80Gs/s 4 Ch 50Ms/Ch Memory (1x DSOZ634A) 544,629,729
N4391A-Z64 Infiniium Oscilloscope 63 GHz 160 GSa/s 2Ch, 33 GHz 80Gs/s 4 Ch 50Ms/Ch Memory (2x DSOZ634A) 1,021,036,259

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

PS-S20 Startup assistance, daily 3,061,677
PS-S20-01 Recommended Startup assistance, daily 3,061,677
R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years 8,333,230
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years 15,686,174
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years 전화문의
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years 전화문의
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years 전화문의

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

관련 산업 및 기술