이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

J-BERT N4903B를 통한 PCI Express® Gen 2.0 RX 지터 테스트

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

관련 소프트웨어 제품

  • Photo of ParBERT and PCI Express DUT N5990A 자동화된 인증 및 디바이스 특성 분석 테스트 

    N5990A 자동화된 인증 및 디바이스 특성 분석 테스트

    키사이트 파트너인 BitifEye Digitial Test Solutions는 디지털 테스트 분야에서 독보적 전문성을 자랑합니다...

관련 제품 및 솔루션

  • 애질런트 N4903A 고성능 직렬 BERT N4903A 완전한 지터 허용오차 테스트의 N4903A 고성능 시리얼 BERT [단종] 

    N4903A 완전한 지터 허용오차 테스트의 N4903A 고성능 시리얼 BERT [단종]

    최대 7 Gb/s 및 12.5 Gb/s 수신기에 대한 완전한 지터 허용오차 테스트의 시리얼 기가비트 디바이스 스마트 특성분석.

  • Agilent N4916A De-Emphasis Signal Converter N4916A Industry-first De-Emphasis Signal Converter [단종] 

    N4916A Industry-first De-Emphasis Signal Converter [단종]

    The Keysight N4916A de-emphasis signal converter enables design and test engineers to accurately characterize gigabit serial ports and channels that operate with de-emphasized signals.

  • Photo of ParBERT and PCI Express DUT N5990A 자동화된 인증 및 디바이스 특성 분석 테스트 

    N5990A 자동화된 인증 및 디바이스 특성 분석 테스트

    키사이트 파트너인 BitifEye Digitial Test Solutions는 디지털 테스트 분야에서 독보적 전문성을 자랑합니다...

  • 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 86100D-9FP 86100D DCA-X 오실로스코프용 PAM-N 분석 소프트웨어 

    86100D-9FP 86100D DCA-X 오실로스코프용 PAM-N 분석 소프트웨어

    • 펄스 진폭 변조(PAM-4) 신호에 대한 종합적 분석
    • 전기 신호 및 광 신호
    • eye 폭, eye 높이, eye 스큐
    • 레벨 진폭, 레벨 노이즈, 레벨 스큐
    • 선형성 측정 등

  • No image available 86100D 인피니엄 DCA-X 광대역폭 오실로스코프 메인프레임 

    86100D 인피니엄 DCA-X 광대역폭 오실로스코프 메인프레임

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements

  • J-BERT N4903B high-performance serial BERT N4903B 완전 지터 허용오차를 지원하는 최대 7Gb/s 및 12.5Gb/s의 J-BERT N4903B 고성능 시리얼 BERT [판매중단] 

    N4903B 완전 지터 허용오차를 지원하는 최대 7Gb/s 및 12.5Gb/s의 J-BERT N4903B 고성능 시리얼 BERT [판매중단]

    J-BERT N4903B 고성능 시리얼 BERT. 유일한 완전 지터 허용 오차 테스트 – QPI, , PCIe(TM), DisplayPort, SATA, USB, FB-DIMM, 광섬유 채널, 10GbE 등의 차세대 포워드 및 임베디드 클럭 설계에 사용합니다.

  • N4916B 디엠퍼시스 신호 컨버터 N4916B 클럭 더블러 옵션이 포함된 디엠퍼시스 신호 컨버터 [판매중단] 

    N4916B 클럭 더블러 옵션이 포함된 디엠퍼시스 신호 컨버터 [판매중단]

    클럭 더블러 옵션이 포함된 N4916B 디엠퍼시스 신호 컨버터

  • No image available DSA91304A 인피니엄 고성능 오실로스코프: 13 GHz 

    DSA91304A 인피니엄 고성능 오실로스코프: 13 GHz

    •  아날로그 4채널
    • 최대 1 Gpts의 메모리와 40 GSa/s의 샘플링 속도로 기존보다 긴 신호 트레이스 수집
    • 1.73 mVrms @ 50 mV/div의 노이즈 플로어와 철저한 지터 분석 기능으로 뛰어난 측정 정확도 확보

  • 81150A Pulse Function Arbitrary Noise Generator 81150A Pulse Function Arbitrary Noise Generator 

    81150A Pulse Function Arbitrary Noise Generator

    • A 3-in-1 device with up to 120 MHz pulse generation
    • Signal repetition time of up to 26 days
    • FM, AM, PW, PWM, FSK modulation capabilities up to 10 MHz