이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

주요 특징 및 사양

Key perfomance values

  • High optical output power: +13 dBm
  • Wide tuning range: 1465nm-1575nm or 1520nm-1630nm
  • Built-in wavemeter for excellent accuracy: +/-20pm
  • Built-in coherence control
  • Stimulated Brillioun scattering suppression

내용

키사이트 819xxA 고전력 컴팩트 튜너블 레이저는 높은 전력 수준에서 광 디바이스의 특성을 분석하고 비선형적 효과를 측정할 수 있습니다. 이 제품은 모든 유형의 광 증폭기와 기타 능동 부품 그리고 광대역 수동 광학 부품의 테스트를 향상시킵니다. 키사이트 8163A/B, 8164A/B 및 8166A/B 메인프레임을 위한 단일 슬롯 플러그인 모듈인 이 제품은 단일 채널 및 DWDM 테스트 어플리케이션을 위한 유연하고 비용 효과적인 자극입니다. 각 모듈은 S+C-대역 또는 C+L-대역에서 총 110nm의 파장 범위에서 사용될 수 있습니다.