이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E6708A E6701H/E6703G용 향상된 GAN 옵션

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

관련 소프트웨어 제품

  • No image available 대화형 기능 테스트(IFT) 소프트웨어 

    대화형 기능 테스트(IFT) 소프트웨어

    A solution to find defects earlier in the design lifecycle - lowering the overall production cost of a device, IFT provides a method for R&D mobile device developers to run real-world functional tests in a lab environment.

  • No image available 무선 테스트 관리자 

    무선 테스트 관리자

    무선 테스트 관리자 PC 소프트웨어를 통해 R&D, 제조 및 수리/서비스 작업 시 테스트 자동화 개발 및 최적화 시간을 단축시켜 보십시오.

  • E6584A Wireless Protocol Advisor E6584A 무선 프로토콜 어드바이저 소프트웨어 

    E6584A 무선 프로토콜 어드바이저 소프트웨어

    With the E6584A Wireless Protocol Advisor software you'll be able to quickly collect and interpret wireless protocol messaging, verify functionality, and isolate and resolve protocol problems when developing new wireless products or applications.

  • 8960 Test and Lab Applications 

    8960 Test and Lab Applications

    • Use with 8960 Series 10 (E5515C/E) communications test set
    • Technology-specific applications for testing 2G, 3G, and 3.5G devices
    • Test applications tailored to manufacturing needs
    • Lab applications tailored for R&D environment

관련 제품 및 솔루션

  • 8800 GS-8800 GS-8800 시리즈 RF 설계 검증 및 적합성 테스트 시스템 

    GS-8800 GS-8800 시리즈 RF 설계 검증 및 적합성 테스트 시스템

    무선 설비 제조를 위한 GS-8800 사전 준수 테스트는 자본 비용을 줄이고 완벽한 준수 테스트에 앞서 설계 유효성을 검사할 수 있습니다.

  • E5515C E5515CU-80C Hardware Upgrade Set for E5515C 

    E5515CU-80C Hardware Upgrade Set for E5515C

    • Upgrades existing E5515C test set to the latest hardware functionality – using one part number
    • Maximizes test set’s 2G, 3G, and 3.5G test capabilities
    • Requires software product purchase or active E6720A annual contract for your lab application

  • E5515E E5515CU-80E Hardware Upgrade Set for E5515C 

    E5515CU-80E Hardware Upgrade Set for E5515C

    • Upgrades existing E5515E test set to the latest hardware functionality – using one part number
    • Maximizes test set’s 2G, 3G, and 3.5G test capabilities
    • Requires software product purchase or active E6720A annual contract for your lab application

  • 8960 Series 10 E5515E Wireless Communications Test Set E5515E 8960 Series 10 Wireless Communications Test Set 

    E5515E 8960 Series 10 Wireless Communications Test Set

    • E5515E is the world's most trusted wireless device R&D solution
    • Supports DC-HSDPA,MIMO,CDMA1x Advanced and TD-SCDMA/HSPA measurement
    • Provides great iRAT test capabilities pairing with the Keysight UXM Wireless Test Set

  • Agilent 8960 시리즈 10 무선 통신 테스트 장비 E5515C 무선 통신 테스트 세트 

    E5515C 무선 통신 테스트 세트

    E5515C 8960 시리즈 10 무선 통신 테스트 장비를 사용하면 이동 전화 제조업체의 경쟁력을 향상할 수 있습니다.