Prev
대체
이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.
Next
- 개요 및 특징
- 구매 후 업그레이드
- 리소스
HIGHLIGHTS
ADS 포괄적 번들 기능은 아래 표에 나와 있습니다.
모델 번호 | 이름 | 이 름 | |
---|---|---|---|
W2200BP | ADS 코어 | 매우 생산적인 엔터프라이즈 스케매틱 설계 환경에서 필수 RF 및 마이크로웨이브 설계 기능을 제공합니다. 빠른 선형 시뮬레이션, 포괄적 필터 및 패시브 회로 합성. | |
W2300EP | 고조파 균형 요소 | 앰프, RF, 마이크로웨이브, oscillator 및 맞춤 회로 설계에 유용한 광범위한 사전 구성 시뮬레이션 설정과 멀티톤 소스로 여기된 비선형 회로의 분석을 제공합니다. | |
W2301EP | 회로 Envelope 요소 | 선형화기, RF 시스템 및 PLL 시스템 설계를 위한 템플릿 외에도 복잡한 디지털 변조 RF 신호를 위한 효율적인 시뮬레이션 기법을 제공합니다. | |
W2302EP | Transient 컨볼루션 및 채널 시뮬레이션 요소 | Transient 시뮬레이터(HSPICE및 Spectre 호환성 모드를 포함한 SPICE transient 분석), IBIS 모델 라이브러리, 컨볼루션 시뮬레이터(주파수 도메인 데이터에서 시간 도메인 모델 생성), 채널 시뮬레이터(시간축 분석 모드와 통계 분석 모드, eye 다이어그램과 BER contour, IBIS AMI 포함), 전면판(지터 분해 포함), 암호화된 HSPICE 통합 시뮬레이션 인터페이스, 광대역 SPICE 모델 발생기를 포함한 고급 시간 도메인 요소. | |
W2303EP | Verilog-A 요소 | ADS(Advanced Design System) 및 GoldenGate에서 Verilog-A 모델의 시뮬레이션을 활성화합니다. 이 컴파일러 기반 솔루션은 시뮬레이션 시간이 내장 모델과 비슷합니다. | |
W2305EP | X-파라미터 발생기 | 동작 모델 속도의 정확한 회로 레벨 비선형 시뮬레이션을 위해 ADS 회로 설계에서 X-파라미터* 모델을 생성합니다(예: 전력 앰프, 믹서 또는 비선형 RF 블록). | |
W2321EP | 레이아웃 요소 | DXF, Gerber, IGES 및 GDS-TT 형식을 위한 아트워크 변환기를 포함한 고주파수 회로 개발을 위해 특별히 준비된 포괄적인 물리적 설계 환경. | |
W2323EP | 설계 규칙 체커 요소 | 키사이트의 DRC는 레이아웃이 정해진 프로세스의 규칙에 부합하는지 확인하기 위해 파운드리의 피드백을 기다리는 대신 설계자가 즉시 확인할 수 있도록 간단하고 신속한 방법을 제공하여 시간을 절약합니다. |
|
W2341EP | Momentum G2 요소 | 패시브 회로 분석에 사용되는 3-D planar 전자기(EM) 시뮬레이터. 또한 도체 및 슬롯에서의 전류 흐름, 회로 최적화 및 분석 모델링에 활기를 불어넣기 위한 모듈을 포함합니다. | |
W2342EP | 키사이트 FEM 시뮬레이터 요소 | 풀 3D FEM 솔루션인 EMPro를 ADS 흐름에 통합. | |
W2361EP | Ptolemy 요소 | 동기식 데이터 흐름(Synchronous DataFlow) 및 시간 동기식 데이터 흐름(Timed-Synchronous DataFlow)을 위한 시스템 레벨 시뮬레이션과 설계 솔루션, 모델 분석/최적화, HDL Cosim, 그리고 디지털, 802.xx, 안테나, 무선 및 Bluetooth 설계 모델. | |
W2363EP | Mature Wireless Libraries 요소 | 설계 단계 초기에 알고리즘과 시스템 성능을 시뮬레이션하고 확인하기 위해 “황금 레퍼런스” 모델을 제공하는 무선 연결 표준에 부합하는 PHY 레벨 시스템/모델을 제공합니다. | |
W2366EP | 통합 무선 라이브러리 요소 | 알고리즘과 시스템 성능을 시뮬레이션하고 확인하기 위해 “황금 레퍼런스” 모델을 제공하는 무선 연결 표준에 부합하는 광범위한 PHY 레벨 시스템/모델 컬렉션 | |
W2319EP | Virtuoso 요소를 포함한 실리콘 RFIC 상호운용성 | ADS 사용자가 Cadence 설계 시스템의 Virtuoso 소프트웨어에서 생성된 설계를 편집하고 시뮬레이션할 수 있도록 지원합니다. | |
W2320EP | 고급 레이아웃 요소 | 표준 ADS 레이아웃 요소 라이선스가 다루지 않는 고급 ADS 레이아웃 기능에 대한 액세스를 제공합니다. |
정렬 기준 :
날짜
날짜
제목
Filter Results
이 제품에 대한 정보를 찾을 수 없습니다.
다시 작성
분야별 검색결과