VEE Pro 9.33
판매자: |
---|
주요 특징 및 사양
Microsoft® Windows®10 호환성
성능 향상:
- 멀티스레딩
- 멀티코어 프로그래밍
용이성 개선:
- 최신 키사이트 계측기에 더 많은 샘플 프로그램 제공
- USB 모듈형 DAQ vTools*
- 일반 vTools*
- SCPI 지원
- 조건부 중단점
- 중단점 창
- 개인 사용자 함수
최신 산업 표준 지원:
- 통합 LXI 지원
- 통합 데이터베이스 지원
Microsoft® & Windows®는 미국 및/또는 다른 국가에서 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.
*vTools 무료 다운로드
내용
Keysight VEE Pro 9.33은 신속한 측정 및 분석 경로를 제공하는 사용이 쉬운 그래픽 언어 환경으로서, VEE Pro 9.3을 대체할 최신 버전입니다. 손쉬운 확장, 유연성 및 최신 산업 표준과의 호환성을 고려해 설계된 Keysight VEE는 키사이트 및 기타 제조업체의 하드웨어 및 소프트웨어에서 완벽하게 작동합니다.
Keysight VEE Pro 9.33에는 최신 키사이트 계측기를 위한 샘플 프로그램이 포함되어 있습니다. 뿐만 아니라 VEE Pro 9.2에서 개발된 프로그램이 VEE Pro 9.33에서도 원활하게 작동합니다. VEE Pro 9.0, VEE Pro 9.2, VEE Pro 9.3 및 VEE Pro 9.32 사용자는 VEE 소프트웨어를 VEE Pro 9.33으로 무료로 업그레이드할 수 있습니다.
여기에서 VEE Pro 9.33 소프트웨어 다운로드
비고: 아래 나와 있는 모든 제품들은 W4000D 제품 번호에 따라 옵션으로 구성되어 있습니다.
제품 번호 | 제품 설명 | 비고 |
---|---|---|
W4000D-1TP | Keysight VEE Pro 9.33 소프트웨어 | 온라인 다운로드를 통해서만 이용 가능. |
W4000D-2TP | Keysight VEE Pro 9.33 Student 소프트웨어 | 온라인 다운로드를 통해서만 이용 가능. |
W4000D-3TP |
Keysight VEE Pro Education 9.33 (교육 분야 고객만 대상) |
Keysight VEE Pro 9.33에 대한 10개 라이선스 포함. 온라인 다운로드를 통해서만 이용 가능. |
제품 번호 | 라이선스 업그레이드 | 비고 |
W4000D-5TP | Keysight VEE pro 8.5에서 Keysight VEE Pro 9.33으로 업그레이드 | 온라인 다운로드를 통해서만 이용 가능. |
W4000D-6TP | Keysight VEE Pro 8.0에서 Keysight VEE Pro 9.33으로 업그레이드 | 온라인 다운로드를 통해서만 이용 가능. |
W4000D-7TP | Keysight VEE Pro 7.5 이하 버전을 Keysight VEE Pro 9.33으로 업그레이드 | 온라인 다운로드를 통해서만 이용 가능. |
W4000D-8TP | Keysight VEE Express를 Keysight VEE Pro 9.33으로 업그레이드 | 온라인 다운로드를 통해서만 이용 가능. |
제품 번호 | 추가 옵션 | 비고 |
W4000D-4TP | Keysight VEE Education 9.33 10개 라이선스 포함 옵션 |
VEE Education 9.33(W4000D-3TP)에 10개 라이선스를 추가할 수 있는 소프트웨어 자격 인증서(Software Entitlement Certificate)가 포함되어 있음. |
VEE 9.33은 Express 버전에서 작동하지 않습니다.
기존의 VEE Education 사용자는 기존의 VEE Education 버전(8.5 이하)을 새로운 VEE Education 9.33으로 업그레이드할 수 없기 때문에 반드시 VEE Education 9.33을 직접 구입해야 합니다.