"딱 충분한" 테스트 성능
- GSM/GPRS/E-GPRS, W-CDMA, cdma2000®, 1xEV-DO 및 HSDPA 포맷을 위한 다중 포맷 테스트로서, HSUPA와 같은 차세대 네트워크 기술을 지원하도록 유연하게 적용할 수 있습니다.
- 저가형 테스트 및 교정을 제공하며 비용 효과적으로 인접 셀을 에뮬레이션합니다.
- 링크 셋업 시 최초 검증 작업이 가능합니다.
- 휴대 가능하고 더욱 가벼워지고 작아진 테스트 플랫폼 - 9kg(145mm H x 330mm W x 373mm D)
사용자 인터페이스 기능
- 서비스 및 수리에 이상적인 Go/No go 셀룰라 핸드셋 테스터
- 내장 PC의 사용하기 쉬운 자동화된 테스트 절차는 기술적인 전문지식이 거의 없거나 전무한 작업자들을 위해 테스트를 단순화 해줍니다.
테스트 기능
- SMS 테스트 기능
- 자동 모드에서의 12트래픽 채널 테스트
- GPRS ETSI A 및 ETSI B 모드에서 수신기 감도 지원
- EGPRS SRB 루프백 BLER 지원
N9360AU-100 하드웨어 업그레이드 기능
N9360A는 GSM/GPRS/E-GPRS, W-CDMA, HSDPA, cdma2000® 및 1xEV-DO 무선 통신 이동국의 파라메트릭 및 호출 프로세싱 성능 측정용 소프트웨어 옵션을 지원하는 go/no go 테스트 세트 플랫폼입니다.
이 독립형 원박스 테스트 세트는 R&D에서 “퀵 체크” 호출 테스트를, 제조에서 기본 교정 테스트를 제공합니다. 이 테스트 세트는 테스트 작업이 사용자 친화적이고 자동화되어 있어 특히 작업자가 기술적 전문지식이 거의 없거나 전무한 경우 서비스 및 수리 어플리케이션에 최적입니다.
서비스 및 수리를 위한 또 하나의 솔루션은 키사이트 GS-8210 무선 핸드셋 테스트 시스템의 N9360A입니다. 이 테스트 시스템에는 안테나 커플러가 내장된 RF 차폐장치 및 GS-8210 소프트웨어와 결합된 테스터가 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 관련 제품 섹션에서 GS8210 테스트 시스템을 참조하십시오.
자세한 내용은 관련 제품 섹션에서 GS8210 테스트 시스템을 참조하십시오.
3분 분량의 N9360A/GS-8210 데모 보기
cdma2000은 통신산업협회(Telecommunications Industry Association)의 등록 인증 마크입니다. 라이센스를 획득하여 사용할 수 있습니다.