검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
E4981A 커패시턴스 미터
E4981A 커패시턴스 미터는 생산 라인에서 진행하는 세라믹 커패시터 테스트와 관련해 빠른 속도와 믿을 수 있는 측정값을 제공합니다.
주요 특징
세라믹 커패시터 생산 테스트의 새로운 표준
키사이트테크놀로지스 E4981A 커패시턴스 미터는 세라믹 커패시터 제조 테스트를 위한 최고의 성능을 제공합니다. 빠른 측정 속도와 뛰어난 정확도를 제공하는 E4981A는 이 업계의 새로운 표준입니다.
측정 시간
- 고속 측정: 2.3 ms(1 MHz), 3.0 ms(1 kHz), 11.0 ms(120 Hz)
기본 정확도
- 정확한 C-D 테스트: 0.07%, 0.0005
추가 기능
- 9 빈 분류
- 256 다중 채널 교정
- 4268A 및 4288A와 호환 가능한 SCPI 명령 및 핸들러/스캐너 인터페이스
- 중요한 세라믹 커패시터 테스트를 위한 테스트 신호 레벨 보정
- 다목적 PC 연결(LAN, USB 및 GPIB)
4268A 및 4288A를 대체하는 완벽한 솔루션
- 빠른 측정 속도 – 2 ms(1MHz에서 트리거에서 EOM까지)
- 정확하고 반복 가능한 측정, 작은 커패시턴스도 측정할 수 있습니다.
- 작은 커패시턴스에서 큰 커패시턴스까지 0 F~2.0 mF의 넓은 측정 범위
- (0 F~1.5 nF/1 MHz)
- (68 pF~200 nF/1 kHz)
- (6.8 nF~2 mF/120 Hz)
- (0 F~1.5 nF/1 MHz)
- 4268A 및 4288A와의 호환성
- SCPI 명령
- 핸들러 I/F
- 스캐너 I/F
- SCPI 명령
- 생산 테스트를 위한 향상된 기능
- 개선된 접촉 실패 감지 기능
- 동기 소스
- 1 MHz에서 주파수 편이(±1%, ±2%)
- 더 빠른 데이터 이전
- 개선된 접촉 실패 감지 기능
E4981A 커패시턴스 미터는 생산 라인에서 진행하는 세라믹 커패시터 테스트와 관련해 빠른 속도와 믿을 수 있는 측정값을 제공합니다. E4981A는 정확한 측정을 통해 소규모 값부터 대규모 값에 이르는 커패시턴스 측정 역량을 실현시켜 줍니다. E4981A 커패시턴스 미터는 테스트 스루풋 개선에 기여하면서 세라믹 커패시터 테스트와 관련해 뛰어난 콤포넌트 품질을 제공합니다.
주요 사양
기본 어플리케이션
Ceramic Capacitors
High-value multi-layer ceramic capacitors
기본 어플리케이션
Ceramic Capacitors
High-value multi-layer ceramic capacitors
더 보기
Basic Accuracy:
0.05%, D:0.0005 (specification)
0.042%, D:0.0003 (typical)
DC 바이어스:
none
주파수:
120 Hz/1 kHz/1 MHz (option 001), 120 Hz /1 kHz (option 002)
최대 주파수:
1 MHz
Measurement:
Four Terminal Pair (4TP)
Measurement Functions:
N/A
기본 어플리케이션:
Ceramic Capacitors
High-value multi-layer ceramic capacitors
Speed:
2.3 msec (1 MHz), 3.0 msec (1 kHz), 11.0 msec (120 Hz)
Target DUT:
N/A
유형:
Benchtop
표준 구성
Prev
커패시턴스 미터
측정 시간
- 고속 측정: 2.3 ms(1 MHz), 3.0 ms(1 kHz), 11.0 ms(120 Hz)
기본 정확도
- 정확한 C-D 테스트: 0.07%, 0.0005
추가 기능
- 9 빈 분류
- 256 다중 채널 교정
- 4268A 및 4288A와 호환 가능한 SCPI 명령 및 핸들러/스캐너 인터페이스
- 중요한 세라믹 커패시터 테스트를 위한 테스트 신호 레벨 보정
- 다목적 PC 연결(LAN, USB 및 GPIB)
Next
E4981A에 관심이 있으십니까?
커패시턴스 미터 역량 확장
특집 리소스: E4981A 커패시턴스 미터
관련 제품
다른 도움이 필요하십니까?